|
Ogólny opis |
|
|---|---|
|
Nowa kamera termowizyjna na podczerwień
TG167 doskonale wypełnia lukę między pirometrami i legendarnymi kamerami
termowizyjnymi firmy FLIR. Model FLIR TG167 jest wyposażony w mikrokamerę
termowizyjną z technologią Lepton firmy FLIR, która pokazuje miejsca
potencjalnych problemów i pozwala precyzyjnie skoncentrować działania.
Kamera FLIR TG167 umożliwia obserwację
rozkładu temperatur, wiarygodny pomiar temperatury oraz zapisywanie
obrazów i danych. W menu wykorzystane zostały intuicyjne ikony, co
ułatwia obsługę urządzenia. Model FLIR TG167 upraszcza również prowadzenie
dokumentacji dzięki zapisywaniu obrazów, które można pobrać z karty
pamięci Micro SD lub za pośrednictwem złącza USB, i wykorzystać je
do tworzenia raportów.
|
|
|
Główne cechy
|
|
|
|
|
Dane obrazowania i optyki |
|
|---|---|
|
Rozdzielczość detektora podczerwieni
|
80 × 60 pikseli
|
|
Czułość termiczna/NETD
|
< 150 mK
|
|
Pole widzenia (FOV)
|
25° × 19,6°
|
|
Minimalna odległość z zachowaniem ostrości
|
0,1 m
|
|
Stosunek odległości do wielkości punktu
pomiarowego
|
24:1
|
|
Częstotliwość obrazu
|
9 Hz
|
|
Ostrość
|
Bez nastawy ostrości
|
|
Dane czujnika |
|
|---|---|
|
Typ czujnika
|
Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej
(FPA), niechłodzony mikrobolometr
|
|
Zakres spektralny
|
8–14 μm
|
|
Prezentacja obrazu |
|
|---|---|
|
Wyświetlacz
|
Wyświetlacz LCD TFT 2,0 cala
|
|
Pomiar |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur obiektów
|
Od -25 do +380°C
|
|
Dokładność
|
±1,5% lub 1,5°C
|
|
Minimalna odległość pomiarowa
|
26 cm
|
|
Analiza pomiaru |
|
|---|---|
|
Punkt środkowy
|
Tak
|
|
Palety kolorów
|
|
|
Konfiguracja |
|
|---|---|
|
Polecenia konfiguracji
|
|
|
Korekcja emisyjności
|
4 poziomy ustawienia z regulacją niestandardową
0,1–0,99
|
|
Przechowywanie obrazów |
|
|---|---|
|
Typ pamięci
|
Karta pamięci Micro SD
|
|
Pojemność przechowywania obrazów
|
75 000 obrazów z dołączoną kartą pamięci
Micro SD o pojemności 8 GB
|
|
Rozszerzenie pojemności pamięci
|
Maksymalne rozszerzenie pamięci przy
użyciu karty pamięci SD o pojemności 32 GB
|
|
Format zapisanych obrazów
|
Obraz w formacie mapy bitowej (BMP) z
temperaturą i emisyjnością
|
|
Wskaźniki laserowe |
|
|---|---|
|
Laser
|
Podwójny laser z wiązką rozproszoną wskazujący
obszar pomiaru temperatury uruchamia się poprzez naciśnięcie przycisku
wyzwalającego
|
|
Układ zasilania |
|
|---|---|
|
Typ akumulatora
|
Akumulator litowo-jonowy
|
|
Napięcie akumulatora
|
3,7 V
|
|
Czas pracy akumulatora
|
> 5 godzin ciągłego skanowania laserami
|
|
Żywotność akumulatora
|
Minimum 30 dni
|
|
Układ ładowania
|
Akumulator jest ładowany wewnątrz kamery
|
|
Czas ładowania
|
4 godziny do 90%, 6 godzin do 100%
|
|
Zarządzanie energią
|
Regulacja: wył., 1 minuta, 2 minuty,
5 minut, 10 minut
|
|
Dane środowiskowe |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur pracy
|
Od -10 do +45°C
|
|
Zakres temperatur przechowywania
|
Od -30 do +55°C
|
|
Wilgotność (robocza i przechowywania)
|
0–90% wilgotności względnej (RH) (0–37°C), 0–65% RH (37–45°C), 0–45% RH (45–55°C)
|
|
EMC
|
|
|
Pola magnetyczne
|
EN 61000-4-8
|
|
Obudowa
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Wstrząsy
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Wibracje
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Upadek
|
Zaprojektowano z myślą o 2 m
|
|
Bezpieczeństwo
|
CE, FCC, PSC, FDA
|
|
Dane fizyczne |
|
|---|---|
|
Waga kamery w akumulatorem
|
0,312 kg
|
|
Wymiary kamery (dł. × szer. × wys.)
|
186 mm × 55 mm × 94 mm
|
|
Montaż na statywie
|
Punkt mocowania statywu 1/4"-20
|
|
Kolor
|
Czarny, biały, srebrny
|
|
Materiał
|
PC-ABS, TPU
|
|
Informacje o wysyłce |
|
|---|---|
|
Typ opakowania
|
Składane opakowanie kolorowe, przez które
jest widoczny produkt
|
|
Zawartość
|
|
|
Waga opakowania
|
0,85 kg
|
|
Wielkość opakowania
|
34 cm × 15 cm × 12 cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
Kraj pochodzenia
|
Chiny
|