7  Descrição

7.1  Perspetiva da parte frontal

7.1.1  Figura

Graphic

7.1.2  Explicação

  1. Lente de imagens de infravermelhos (capta a imagem de infravermelhos)‎.
  2. Ponteiros de laser duplo.
  3. Lente de termómetro de infravermelhos (capta a leitura do termómetro de infravermelhos)‎.
  4. Disparador.
  5. Acesso à correia.

7.2  Perspetiva da parte posterior

7.2.1  Figura

Graphic

7.2.2  Explicação

  1. Ecrã da câmara.
  2. Botão ALIMENTAÇÃO-RETROCEDER Graphic.
    Função:
    • Mantenha premido durante mais de 2 segundos para ligar/desligar a câmara.
    • Prima para sair de um ecrã de menu.
    • Prima para eliminar a imagem imediatamente (no espaço de 5 segundos)‎ depois de captar uma imagem.
  3. Botão MENU-CONFIRMAR Graphic.
    Função:
    • Prima para que seja apresentado o menu de Definições,‎ abrir o menu de Definições e ativar/desativar determinadas opções.
    • Prima para guardar a imagem imediatamente (no espaço de 5 segundos)‎ depois de captar uma imagem.
  4. Botões CIMA-BAIXO Graphic.
    Função:
    • Prima para navegar no menu de Definições e selecionar as definições.
    • Mantenha premido o botão Graphic durante 4 segundos para abrir o arquivo de imagens.
    • Prima para percorrer as imagens guardadas no arquivo de imagens.

7.3  Perspetiva da parte superior

7.3.1  Figura

Graphic

7.3.2  Explicação

  1. Compartimento para a porta Micro USB e ranhura do cartão Micro SD.

7.4  Perspetiva inferior

7.4.1  Figura

Graphic

7.4.2  Explicação

  1. Suporte para tripé.
  2. Acesso à correia.

7.5  Campo de visão do visor de infravermelhos - vista superior

Graphic
  1. Margens esquerda e direita (horizontal)‎ do campo de visão do visor de infravermelhos (19,‎3°)‎.
  2. Campo de visão do termómetro de infravermelhos.
  3. Ponto de medição do termómetro de infravermelhos.
  4. Campo de imagem de infravermelhos.

7.6  Campo de visão do visor de infravermelhos - vista lateral

Graphic
  1. Margens superior e inferior (vertical)‎ do campo de visão do visor de infravermelhos (25°)‎.
  2. Plano do laser. (Os dois lasers estão no mesmo plano quando vistos lateralmente)‎.
  3. Ponto de medição do termómetro de infravermelhos.
  4. Campo de imagem de infravermelhos.

7.7  Ponteiros de laser

7.7.1  Geral

Os dois ponteiros de laser são utilizados como ponteiros de alvo para medir as temperaturas.
Graphic
  1. Ponteiros de laser duplo.

7.7.2  Etiqueta de aviso de laser

Uma etiqueta de aviso sobre o laser com a seguinte informação está acoplada à câmara:
Graphic

7.7.3  Normas e regulamentos relativos ao laser

Comprimento de onda: 630-670 nm. Potência de saída máxima: 1 mW.
Este produto cumpre as normas FDA 1040.10 e 1040.11,‎ IEC 60825–1 (2001–08)‎. Edição 1.2,‎ EN 60825–1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002

7.8  Elementos do ecrã

7.8.1  Figura

Graphic

7.8.2  Explicação

  1. Leitura do termómetro de infravermelhos.
  2. Ícones de estado.
  3. Escala de temperatura.
  4. Retículo.
  5. Definição de emissividade atual.
  6. Hora.
  7. Imagem térmica.

7.8.3  Ícones de indicadores de estado

icon
Cartão de memória SD inserido corretamente.
icon
Ponteiros de laser ativados.
icon
Indicador do estado da bateria.
icon
Indicador de carregamento CA. (Apresentado quando a câmara está desligada e a carregar)‎.
icon
Indicador de carregamento pela porta USB. (Apresentado quando a câmara está desligada e a carregar)‎.