9  Dados técnicos

9.1  Nota sobre os dados técnicos

A FLIR Systems reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio. Consulte http://support.flir.com para obter as alterações mais recentes.

9.2  Nota acerca das versões oficiais

A versão oficial desta publicação está em inglês. Em caso de divergências devido a erros de tradução,‎ prevalece a versão em inglês.
Quaisquer alterações posteriores serão implementadas primeiro em inglês.

9.3  FLIR TG167 (Global)‎

P/N: 74701-0104
Rev.: 33482

Descrição geral

 
O novo termómetro de infravermelhos TG167 da FLIR faz a ponte entre os termómetros de infravermelhos de ponto único e as lendárias câmaras termográficas da FLIR. Equipado com a nova microcâmara termográfica Lepton da FLIR,‎ o FLIR TG167 mostra-lhe o local de origem dos problemas para que saiba para onde deve apontar.
O FLIR TG167 permite-lhe ver padrões de calor,‎ medir a temperatura de forma fiável e armazenar imagens e dados. O menu utiliza ícones intuitivos,‎ facilitando a utilização. O FLIR TG167 também facilita a documentação,‎ guardando as imagens que pode transferir do cartão Micro SD ou por uma ligação USB e utilizá-las nos relatórios.
Funcionalidades fundamentais
  • Veja de onde vem o calor e acelere a resolução de problemas.
  • Saiba onde medir a temperatura.
  • Simplicidade sempre à mão – sem necessidade de formação específica.
  • Ao tamanho do seu bolso; para caber na sua concorrida caixa de ferramentas.
  • Robusto e fiável.

Dados óticos e de imagem

 
Resolução IV
80 × 60 píxeis
Sensibilidade térmica/NETD
< 150 mK
Campo de visão (FOV)‎
25° × 19,‎6°
Distância mínima de focagem
0,‎1 m
Rácio da distância ao ponto
24:1
Frequência da imagem
9 Hz
Focagem
Focagem fixa

Dados do detetor

 
Tipo de detetor
Matriz do plano focal (FPA)‎,‎ microbolómetro não refrigerado
Gama espectral
8–14 μm

Apresentação da imagem

 
Ecrã
LCD TFT de 2,‎0 pol.

Medição

 
Amplitude de temperatura do objeto
–25 °C a 380 °C
Precisão
±1,‎5% ou 1,‎5 °C
Distância mínima de medição
26 cm

Análise da medição

 
Ponto central
Sim
Paletas de cores
  • Ferro quente
  • Arco-íris
  • Escala de cinzentos

Configuração

 
Comandos de configuração
  • Adaptação local das unidades,‎ idioma,‎ formatos de data e de hora
  • Eliminação de imagens
Correção de emissividade
Quatro níveis predefinidos com ajustamento personalizável 0,‎1 - 0,‎99

Armazenamento de imagens

 
Tipo de memória
Cartão Micro SD
Capacidade de armazenamento de imagens
75 000 imagens com o cartão Micro SD de 8 GB incluído
Expansão de memória
No máximo,‎ cartão SD de 32 GB
Formato de imagem guardado
Imagem de mapa de bits (BMP)‎ com temperatura e emissividade

Ponteiros de laser

 
Laser
Os lasers duplos divergentes indicam a área de medição de temperatura e são ativados através do gatilho

Sistema de alimentação

 
Tipo de bateria
Bateria de iões de lítio recarregável
Tensão da bateria
3,‎7 V
Autonomia da bateria
> 5 horas de varrimento contínuo com lasers
Duração do carregamento da bateria
Mínimo de 30 dias
Sistema de carregamento
A bateria é carregada no interior da câmara
Tempo de carregamento
4 horas a 90%,‎ 6 horas a 100%
Gestão da alimentação
Ajustável: desligado,‎ 1 minuto,‎ 2 minutos,‎ 5 minutos,‎ 10 minutos

Dados ambientais

 
Amplitude de temperatura de funcionamento
–10 °C a 45 °C
Amplitude de temperatura de armazenamento
–30 °C a 55 °C
Humidade (de funcionamento e de armazenamento)‎
Humidade relativa (HR)‎ de 0–90% (0–37 °C)‎,‎ HR de 0–65% (37–45 °C)‎,‎ HR de 0–45% (45–55 °C)‎
EMC
  • WEEE 2012/19/CE
  • RoHs 2011/65/CE
  • EN 61000-6-3
  • EN 61000-6-2
  • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Campos magnéticos
EN 61000-4-8
Encapsulação
IP 40 (IEC 60529)‎
Choques
25 g (IEC 60068-2-29)‎
Vibração
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Quedas
Concebido para 2 m
Segurança
CE,‎ FCC,‎ PSC,‎ FDA

Dados físicos

 
Peso da câmara,‎ incluindo a bateria
0,‎312 kg
Tamanho da câmara (C × L × A)‎
186 mm × 55 mm × 94 mm
Montagem do tripé
1/4'' -20 no fundo da pega
Cor
Preto,‎ branco,‎ prateado
Material
PC-ABS,‎ TPU

Informação de transporte

 
Embalagem,‎ tipo
Caixa de cores com vista do produto em caixa tipo concha
Lista de conteúdos
  • Termómetro de infravermelhos com imagens
  • Cartão Micro SD de 8 GB
  • Documentação impressa
  • Correia de pulso
  • Fonte de alimentação com cabo USB separado
Embalagem,‎ peso
0,‎85 kg
Embalagem,‎ tamanho
34 cm × 15 cm × 12 cm
EAN-13
7332558010877
UPC-12
845188011628
País de origem
China