Выполните перечисленные ниже действия.
Зарядка аккумулятора. Это можно сделать двумя способами:
Для выключения камеры нажмите кнопку
и удерживайте в нажатом состоянии не менее 2 секунд.
Направьте камеру на исследуемую область или объект и посмотрите на тепловое изображение. Диапазон относительной температуры от горячего до холодного представлен цветом (от светлого до темного соответственно). Показания инфракрасного термометра (в верхнем левом углу экрана) отображают значение температуры в области перекрестия.
Потяните и удерживайте триггер для включения двух лазерных указателей.
Отпустите триггер, чтобы получить сто-кадр/сделать фотографию. Нажмите кнопку
, чтобы сохранить изображение, или нажмите кнопку
, чтобы удалить изображение.