7  Описание

7.1  Вид спереди

7.1.1  Рисунок

Graphic

7.1.2  Объяснение

  1. Объектив для инфракрасной съемки (для получения инфракрасных изображений)‎.
  2. Двойные лазерные указатели.
  3. Объектив инфракрасного термометра (для получения показаний инфракрасного термометра)‎.
  4. Триггер.
  5. Крепление для ремешка.

7.2  Вид камеры сзади

7.2.1  Рисунок

Graphic

7.2.2  Объяснение

  1. Экран камеры.
  2. Кнопка ПИТАНИЕ-НАЗАД Graphic
    Функция:
    • Нажмите и удерживайте более 2 секунд для включения/выключения камеры.
    • Нажмите,‎ чтобы закрыть экран меню.
    • Нажмите,‎ чтобы удалить изображение сразу после получения (в течение 5 секунд)‎.
  3. Кнопка МЕНЮ-OK Graphic
    Функция:
    • Нажмите,‎ чтобы открыть меню «Настройки»,‎ опции меню и выбрать необходимые опции.
    • Нажмите,‎ чтобы сохранить изображение сразу после получения (в течение 5 секунд)‎.
  4. Кнопки ВВЕРХ-ВНИЗ Graphic
    Функция:
    • Нажмите,‎ чтобы переключаться в меню «Настройки» и задать настройки.
    • Нажмите и удерживайте кнопку Graphic 4 секунды,‎ чтобы открыть архив изображений.
    • Нажмите для перемещения между сохраненными изображениями в архиве изображений.

7.3  Вид сверху

7.3.1  Рисунок

Graphic

7.3.2  Объяснение

  1. Порт для Micro USB и слот для карты памяти Micro SD.

7.4  Вид снизу

7.4.1  Рисунок

Graphic

7.4.2  Объяснение

  1. Гнездо для штатива.
  2. Крепление для ремешка.

7.5  Поле зрения тепловизора — вид сверху

Graphic
  1. Правая и левая (горизонтальные)‎ границы поля зрения инфракрасного изображения (19,‎3°)‎.
  2. Поле зрения инфракрасного термометра.
  3. Точка измерения инфракрасного термометра.
  4. Поле инфракрасного изображения.

7.6  Поле зрения тепловизора — вид сбоку

Graphic
  1. Верхняя и нижняя (вертикальные)‎ границы поля зрения инфракрасного изображения (25°)‎.
  2. Плоскость лазера. (Два лазера находятся в одной плоскости,‎ если смотреть сбоку.)‎
  3. Точка измерения инфракрасного термометра.
  4. Поле инфракрасного изображения.

7.7  Лазерные целеуказатели

7.7.1  Общее

Два лазерных целеуказателя используются для наведения на цель во время измерений температуры.
Graphic
  1. Двойные лазерные указатели.

7.7.2  Предупреждающий знак лазерного излучения

Предупреждающий знак о наличии лазерного излучения на корпусе камеры содержит следующую информацию:
Graphic

7.7.3  Правила использования источников лазерного излучения.

Длина волны: от 630 до 670  нм. Максимальная выходная мощность: 1 мВт.
Данный продукт отвечает требованиям FDA 1040.10 и 1040.11,‎ IEC 60825–1 (2001–08)‎. издание 1.2,‎ EN 60825–1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002

7.8  Элементы дисплея

7.8.1  Рисунок

Graphic

7.8.2  Объяснение

  1. Показания инфракрасного термометра.
  2. Значки состояния.
  3. Шкала температуры.
  4. Перекрестие.
  5. Настройки текущего коэффициента излучения.
  6. Время.
  7. Тепловое изображение.

7.8.3  Значки и индикаторы состояния

icon
Карта памяти SD вставлена надлежащим образом.
icon
Лазерные целеуказатели активированы.
icon
Индикатор зарядки аккумулятора.
icon
Индикатор зарядки от источника переменного тока. (Отображается,‎ когда камера отключена и заряжается)‎
icon
Индикатор зарядки от порта USB. (Отображается,‎ когда камера отключена и заряжается)‎