|
Общее описание |
|
|---|---|
|
Новый визуальный инфракрасный (ИК) термометр
TG167 компании FLIR закрывает пропасть между инфракрасными (ИК) термометрами
с измерением температуры в одной точке и легендарными тепловизионными
камерами FLIR. Оснащенный эксклюзивной тепловизионной микрокамерой
Lepton FLIR TG167 покажет, где назревают возможные проблемы и на что
необходимо обратить внимание.
FLIR TG167 позволяет увидеть тепловые
зоны, достоверно измерить температуру и сохранить изображения и данные.
Благодаря интуитивно понятным значкам меню им очень легко управлять.
FLIR TG167 упрощает работу с документацией благодаря функции сохранения
изображений, которые можно загрузить с карты памяти Micro SD или посредством
USB-соединения и использовать для отчетов.
|
|
|
Ключевые особенности
|
|
|
|
|
Данные по оптической системе и системе формирования изображения |
|
|---|---|
|
ИК-разрешение
|
80 × 60 пикселей
|
|
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная
шуму разность температур)
|
< 150 мК
|
|
Поле зрения (ПЗ)
|
25° × 19,6°
|
|
Минимальное фокусное расстояние
|
0,1 м
|
|
Коэффициент расстояния от термометра
до цели
|
24:1
|
|
Частота смены кадров
|
9 Гц
|
|
Фокус
|
С фиксированным фокусом
|
|
Информация по детектору |
|
|---|---|
|
Тип детектора
|
Матрица в фокальной плоскости (МФП),
неохлаждаемый микроболометр
|
|
Спектральный диапазон
|
8–14 мкм
|
|
Вывод изображения |
|
|---|---|
|
Дисплей
|
2,0-Дюймовый ЖК-дисплей TFT
|
|
Измерение |
|
|---|---|
|
Температурный диапазон объектов
|
От -25 до +380°C
|
|
Погрешность
|
±1,5% или 1,5°C
|
|
Минимальное расстояние для измерения
|
26 см
|
|
Анализ измерений |
|
|---|---|
|
Центральная точка
|
Да
|
|
Цветовые палитры
|
|
|
Настройка |
|
|---|---|
|
Команды настройки
|
|
|
Учет коэффициента излучения
|
4 предустановленных уровня с поддержкой
пользовательских настроек в диапазоне от 0,1 до 0,99
|
|
Хранение изображений |
|
|---|---|
|
Тип запоминающего устройства
|
Карта памяти Micro SD
|
|
Емкость памяти для изображений
|
75 000 изображений с учетом карты памяти
Micro SD объемом 8 ГБ
|
|
Расширение памяти
|
Карта памяти SD объемом до 32 ГБ
|
|
Формат сохраненных изображений
|
Изображение в формате Bitmap (BMP) с
отображением температуры и излучения
|
|
Лазерные целеуказатели |
|
|---|---|
|
Лазер
|
Двойной рассеивающийся лазерный луч обозначает
участок измерения температуры; активируется при потягивании за пусковой
рычажок
|
|
Система питания |
|
|---|---|
|
Тип батарей
|
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
|
|
Напряжение аккумулятора
|
3,7 В
|
|
Время работы от аккумулятора
|
>5 часов непрерывного сканирования с
использованием лазеров
|
|
Время работы от аккумулятора
|
Минимум 30 дней
|
|
Система зарядки
|
Аккумулятор заряжается в камере
|
|
Время зарядки
|
4 часа до 90%, 6 часов до 100%
|
|
Управление электропитанием
|
Настройки: Off (Выкл), 1 минута, 2 минуты,
5 минут, 10 минут
|
|
Условия работы |
|
|---|---|
|
Диапазон рабочих температур
|
От -10 до +45°C
|
|
Диапазон температуры хранения
|
От -30 до +55°C
|
|
Влажность (при эксплуатации и хранении)
|
От 0 до 90% относит. влажн. (от 0 до
37°C), от 0 до 65% относит. влажн. (от 37 до 45°C), от 0 до 45% относит. влажн. (от 45 до 55°C)
|
|
ЭМС
|
|
|
Магнитные поля
|
EN 61000-4-8
|
|
Класс защиты корпуса
|
IP 40 (согласно IEC 60529)
|
|
Удар
|
25g (согласно IEC 60068-2-29)
|
|
Вибрация
|
2 g (согласно IEC 60068-2-6)
|
|
Падение
|
Расчетная высота 2 м
|
|
Безопасность
|
CE, FCC, PSC, FDA
|
|
Физические характеристики |
|
|---|---|
|
Вес камеры с батареей
|
0,312 кг
|
|
Размеры камеры (Д × Ш × В)
|
186 × 55 × 94 мм
|
|
Монтаж штатива
|
Диаметр 1/4 дюйма, 20 витков на дюйм,
на нижнюю часть рукоятки
|
|
Цвет
|
Черный, белый, серебристый
|
|
Материал
|
PC-ABS, TPU
|
|
Информация по транспортировке |
|
|---|---|
|
Упаковка, тип
|
Цветная коробка с изображением продукта
типа ракушка
|
|
Перечень содержимого
|
|
|
Вес упаковки
|
0,85 кг
|
|
Размер упаковки
|
34 × 15 × 12 см
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
Страна-изготовитель
|
КНР
|