13  Om FLIR Systems

FLIR Systems grundades 1978 och banade väg för utvecklingen av avancerade värmebildsystem. Företaget är världsledande inom utveckling,‎ tillverkning och försäljning av värmebildsystem för ett stort antal användningsområden inom den kommersiella och industriella sektorn samt inom olika myndigheter. Idag förvaltar FLIR Systems det historiska arvet från fem större företag som har gjort stora insatser inom infraröd teknik sedan 1958: det svenska AGEMA Infrared Systems (tidigare AGA Infrared Systems)‎,‎ de tre amerikanska företagen Indigo Systems,‎ FSI,‎ och Inframetrics samt det franska företaget Cedip.
Sedan 2007 har FLIR Systems förvärvat flera företag med världsledande expertis inom sensorteknik:
Graphic

Figur 13.1  Patentdokument från tidigt 1960-tal

FLIR Systems har tre produktionsanläggningar i USA (Portland,‎ OR,‎ Boston,‎ MA samt Santa Barbara,‎ CA)‎ och en i Sverige (Stockholm)‎. Sedan 2007 finns även en produktionsanläggning i Tallinn,‎ Estland. Vi har direktförsäljningskontor i Belgien,‎ Brasilien,‎ Kina,‎ Frankrike,‎ Tyskland,‎ Storbritannien,‎ Hongkong,‎ Italien,‎ Japan,‎ Korea,‎ Sverige och USA,‎ samt ett globalt nätverk med återförsäljare,‎ som våra kunder från hela världen kan vända sig till.
FLIR Systems är innovationsledande inom utvecklingen av värmekameror. Vi förutser marknadens krav genom att hela tiden förbättra våra nuvarande kameror samtidigt som vi utvecklar nya. Företaget har bland annat introducerat den första batteridrivna bärbara kameran för industriella besiktningar och den första okylda värmekameran – båda är milstolpar inom branschen.
Graphic

Figur 13.2  1969: Thermovision-modell 661. Kameran vägde cirka 25 kg,‎ oscilloskopet 20 kg och stativet 15 kg. Operatören behövde dessutom en 220 V växelströmsgenerator och en 10-litersbehållare med flytande kväve. Till vänster om oscilloskopet syns Polaroidtillsatsen (6 kg)‎.

Graphic

Figur 13.3  2015: FLIR One,‎ ett tillbehör till iPhone- och Android-mobiltelefoner. Vikt: 90 g.

FLIR Systems tillverkar själva alla vitala mekaniska och elektroniska komponenter till kamerasystemen – från utveckling och tillverkning av detektorn,‎ via linser och systemelektronik,‎ till slutlig testning och kalibrering. Alla steg utförs och övervakas av våra egna tekniker. Dessa specialister har kunskaper inom infraröd teknik som garanterar exakthet och driftsäkerhet hos alla vitala komponenter som finns i våra kameror.

13.1  Mer än bara en värmekamera

FLIR Systems vet att vi måste göra mer än att bara producera de bästa värmekamerorna. Vi vill att alla som använder våra kameror ska kunna arbeta så effektivt som möjligt. Därför strävar vi efter den mest kraftfulla kombinationen av kamera och programvara. Vi har själva utvecklat särskilda program för förebyggande underhåll,‎ FoU och processövervakning. De flesta programmen finns på en mängd olika språk.
Vi har tagit fram en mängd olika tillbehör så att du kan anpassa din utrustning för de mest krävande arbeten.

13.2  Vi delar med oss av vår kunskap

Även om våra kameror är användarvänliga handlar termografi om så mycket mer än att bara veta hur kameran ska hanteras. Därför har vi här på FLIR Systems grundat ITC (Infrared Training Center)‎,‎ en separat affärsenhet som erbjuder certifierade utbildningar. Genom att gå på en av ITC-utbildningarna får du mycket praktisk erfarenhet.
Personalen på ITC ger dig också allt stöd du behöver när du ska omsätta teorin i praktiken.

13.3  Stöd för våra kunder

FLIR Systems har ett globalt servicenätverk som ser till att din kamera alltid fungerar. Om det uppstår problem med kameran finns all utrustning och kunskap på ditt lokala servicecenter,‎ för snabbast tänkbara lösning. Du behöver inte skicka kameran till andra sidan jorden eller prata med någon som inte talar ditt språk.