12  Exempel på tillämpningar

12.1  Fukt- och vattenskador

12.1.1  Allmänt

Det är ofta möjligt att upptäcka fukt- och vattenskador i ett hus med hjälp av en värmekamera. Det beror dels på att det skadade området har en annan värmeledningsförmåga,‎ dels på att området har en annan kapacitet att lagra värme än omgivande material.
Flera faktorer kan spela in när det gäller hur fukt- och vattenskador visas på en värmebild.
Uppvärmning och nedkylning av dessa delar sker exempelvis med olika hastighet,‎ beroende på material och tid på dygnet. Det är därför viktigt att även andra metoder för att kontrollera fukt- och vattenskador används.

12.1.2  Figur

På bilden nedan har ytterväggen omfattande vattenskador där vattnet har trängt igenom ytterpanelen på grund av ett felaktigt monterat fönsterbleck.
Graphic

12.2  Dålig kontakt i anslutningspunkt

12.2.1  Allmänt

Beroende på vilken typ av anslutningspunkt det är,‎ kan en felaktigt ansluten kabel resultera i en lokal temperaturökning. Temperaturökningen orsakas av den reducerade kontaktytan mellan den inkommande kabeln och anslutningspunkten och kan resultera i elektrisk brand.
Anslutningspunktens konstruktion kan skilja sig mycket åt mellan olika tillverkare. På grund av detta kan olika fel i en anslutningspunkt leda till samma typ av utseende i värmebilden.
En lokal temperaturökning kan även vara resultatet av en felaktig anslutning mellan kabeln och anslutningspunkten eller från olika belastning.

12.2.2  Figur

På bilden nedan har en felaktig anslutning av en kabel till en anslutningspunkt resulterat i en lokal temperaturökning.
Graphic

12.3  Oxiderad anslutningspunkt

12.3.1  Allmänt

Beroende på vilken typ av anslutningspunkt det är och i vilken miljö den är installerad,‎ kan det uppstå oxid på anslutningspunktens kontaktytor. Oxideringen kan leda till lokalt ökad resistans när anslutningspunkten belastas. Detta visas i en värmebild som en lokal temperaturökning.
Anslutningspunktens konstruktion kan skilja sig mycket åt mellan olika tillverkare. På grund av detta kan olika fel i en anslutningspunkt leda till samma typ av utseende i värmebilden.
En lokal temperaturökning kan även vara resultatet av en felaktig anslutning mellan kabeln och anslutningspunkten eller från olika belastning.

12.3.2  Figur

På bilden nedan visas säkringar där en av dem är varmare i kontaktytan mot säkringshållaren. På grund av säkringshållarens blanka metall syns inte temperaturökningen där. Däremot syns den på säkringens keramiska material.
Graphic

12.4  Isoleringsfel

12.4.1  Allmänt

Isoleringsfel kan orsakas av isolering som förlorat volym över tiden och därför inte helt fyller hålrummet i en regelvägg.
Med en värmekamera kan du se isoleringsfel eftersom de antingen har en annan värmeledningsförmåga än sektioner med rätt monterad isolering och/eller visar området där luft tränger igenom byggnadens struktur.
När du kontrollerar en byggnad bör temperaturskillnaden mellan in- och utsida vara minst 10 °C. Vertikalreglar,‎ vattenledningar,‎ betongpelare och liknande delar kan likna ett isoleringsfel i en värmebild. Små skillnader kan även förekomma naturligt.

12.4.2  Figur

På bilden nedan saknas det isolering i takkonstruktionen. Eftersom det saknas isolering har luft passerat in i takkonstruktionen,‎ vilket visas på ett annat karaktäristiskt sätt i värmebilden.
Graphic

12.5  Drag

12.5.1  Allmänt

Drag kan finnas under golvlister,‎ runt dörr- och fönsterfoder och ovanför innertaksmaterial. Denna typ av drag går ofta att upptäcka med en värmekamera. Draget visas som en kallare luftström som kyler ner omgivande ytor.
När du undersöker drag i ett hus ska det vara undertryck i huset. Stäng alla dörrar,‎ fönster och luftkanaler och kör sedan utblåsningsfläkten i köket en stund innan du tar värmebilderna.
En värmebild av drag visar ofta ett typiskt strömmande mönster. Det strömmande mönstret visas tydligt på bilden nedan.
Tänk på att drag kan döljas av värme från golvvärmekretsar.

12.5.2  Figur

Bilden nedan visar en vindslucka där felaktig isolering resulterar i ett starkt drag.
Graphic