5 Inledning
Tack för att du valde en FLIR TG167 från FLIR Systems.
FLIRs nya FLIR TG167 IR-bildtermometer överbryggar gapet mellan IR-termometrar för enskilda punkter och FLIRs legendariska värmekameror. FLIR TG167 som är utrustad med FLIRs exklusiva Lepton-mikrovärmekamera visar var potentiella problem håller på att segla upp och vart
du ska rikta punkten.
Med FLIR TG167 kan du se värmemönster, mäta temperaturer på ett tillförlitligt sätt samt lagra bilder och data. På menyn används intuitiva
ikoner, vilket gör den lättanvänd. FLIR TG167 gör även dokumentationen enkel genom att spara bilder som du kan hämta från Micro SD-kortet eller via en USB-anslutning och
använda i rapporter.
Huvudfunktioner:
- Se värmen och snabba på felsökningen.
- Få kunskap om var temperaturen ska mätas.
- Enkel att ta med och använda. Ingen särskild utbildning krävs.
- Får plats i fickan och även i en välfylld verktygsväska.
- Robust och tillförlitlig.