8  Användning

8.1  Ladda batteriet

När icon-ikonen visas måste batteriet laddas.

8.1.1  Ladda batteriet med hjälp av nätaggregatet

Gör så här:

Anslut nätaggregatet till ett vägguttag.

Anslut kameran till nätaggregatet med en USB-kabel.

8.1.2  Ladda batteriet med hjälp av en dator

Gör så här:

Anslut kameran till en dator med hjälp av en USB-kabel.

8.2  Sätta på och stänga av kameran

Gör så här:

Slå på/stäng av kameran genom att hålla knappen Graphic nedtryckt i mer än 2 sekunder.

8.3  Mäta temperaturer

8.3.1  Allmänt

Hårkorset och de två laserpekarna används som målpekare för IR-temperaturmätningar. Hårkorset indikerar mitten av den punkt som IR-termometern känner av. Det önskade objektet ska ramas in av de två laserpekarna.

8.3.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Rikta kameran mot det område som testas.

Tryck in avtryckaren och håll den intryckt. Då aktiveras de två laserpekarna.

Flytta kameran tills bara det önskade objektet befinner sig mellan laserpekarnas punkter.

Den uppmätta temperaturen visas på kameraskärmen.

8.4  Spara en bild

8.4.1  Allmänt

För att spara bilder måste ett kompatibelt Micro SD-kort sättas in i Micro SD-kortplatsen längt upp på kameran (under skyddet)‎. När kameran är ansluten till en dator via en USB-kabel fungerar minneskortet som en extern lagringsenhet.
Bilderna sparas i bitmappformat (bmp)‎ och temperaturavläsningen samt den aktuella emissivitetsinställningen visas.
Graphic

8.4.2  Namnkonvention

Namnkonventionen för bilder är FLIRxxxxx.bmp där xxxxx är ett unikt nummer.

8.4.3  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Rikta kameran mot önskad punkt.

Tryck in avtryckaren och håll den intryckt. Då aktiveras de två laserpekarna.

Släpp upp avtryckaren för att ta bilden. Då fryses bilden i 5 sekunder.

Gör något av följande inom 5 sekunder:

  • Tryck på knappen Graphic för att spara bilden.
  • Tryck på knappen Graphic för att ta bort bilden.

Om bilden har sparats på minneskortet visas en stor kryssmarkering icon.

Om kameran inte lyckas spara bilden visas en stor felikon icon. Ett fel kan tyda på ett fullt,‎ felaktigt eller fel insatt minneskort.

8.5  Visa en sparad bild

8.5.1  Allmänt

När du sparar en bild sparas bildfilen på minneskortet. Om du vill visa bilden igen öppnar du den från bildarkivet.

8.5.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Gör något av följande för att öppna bildarkivet:

  • Tryck på knappen Graphic i 4 sekunder.
  • Tryck på knappen Graphic för att öppna menyn Inställningar. Välj icon-ikonen och tryck på knappen Graphic. Välj icon-ikonen och tryck på knappen Graphic.

Använd knapparna Graphic för att bläddra genom de sparade bilderna.

Stäng bildarkivet genom att trycka på knappen Graphic.

8.6  Radera alla bilder

8.6.1  Allmänt

Du kan ta bort samtliga bildfiler från minneskortet.

8.6.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Tryck på knappen Graphic för att visa menyn Inställningar.

Välj icon-ikonen och tryck på knappen Graphic.

Välj icon-ikonen och tryck på knappen Graphic.

Gör något av följande:

  • Välj icon-ikonen genom att trycka på knappen Graphic för att ta bort alla bilder.
  • Välj icon-ikonen genom att trycka på knappen Graphic för att avbryta borttagningsåtgärden.

icon-ikonen visas i cirka 20 sekunder medan kortet omformateras.

Tryck på knappen Graphic för att lämna menyn Inställningar.

8.7  Ändra inställningarna

8.7.1  Allmänt

Du kan ändra flera olika inställningar i kameran. Det gör du på menyn Inställningar.
Graphic

8.7.2  Palett

8.7.2.1  Allmänt

Du kan byta den palett som kameran använder för att visa olika temperaturer.
Tillgängliga alternativ för palettinställning:
  • icon Hett järn
  • icon Regnbåge
  • icon Gråskala

8.7.2.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Tryck på knappen Graphic för att visa menyn Inställningar.

Använd knapparna Graphic för att gå till icon-ikonen.

Tryck på knappen Graphic för att växla mellan olika alternativ.

Tryck på knappen Graphic för att lämna menyn Inställningar.

8.7.3  Emissivitet

8.7.3.1  Allmänt

Emissivitet är ett mått på den mängd strålning som kommer från ett objekt jämfört med den från en perfekt svartkropp med samma temperatur.
Emissivitetsvärden sträcker sig normalt från 0,‎1 till 0,‎95. En högglanspolerad (spegel)‎ yta faller under 0,‎1 medan en oxiderad eller målad yta har högre emissivitet. Oljebaserad färg,‎ oavsett kulör i ett synligt spektrum,‎ har en emissivitet på över 0,‎9 i det infraröda spektrumet. Människohud har en emissivitet på mellan 0,‎97 och 0,‎98. Icke oxiderade metaller har perfekt opacitet och hög reflexivitet med liten variation i våglängder. Emissiviteten hos metaller är låg och ökar endast med temperaturen. Emissiviteten hos icke-metaller tenderar att vara hög och minskar med temperaturen.
Du måste välja rätt emissivitetsinställning för exakta mätningar. Du kan välja ett av de förinställda emissivitetsvärdena eller ett anpassat värde. En lista över emissivitetsdata för olika material finns i avsnitt 16 Emissivitetstabeller.
Tillgängliga alternativ för emissivitetsinställning:
  • 0,‎95
  • 0,‎80
  • 0,‎60
  • 0,‎30
  • anpassade (0,‎01-0,‎99)‎

8.7.3.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Tryck på knappen Graphic för att visa menyn Inställningar.

Använd knapparna Graphic för att gå till icon-ikonen.

Tryck på knappen Graphic. En undermeny visas.

Använd knapparna Graphic för att gå till önskat alternativ.

Gör följande när ett av de förinställda alternativen har valts:

  1. Tryck på knappen Graphic för att spara inställningen och återgå till menyn Inställningar.

Gör följande när det anpassade alternativet icon har valts:

  1. Tryck på knappen Graphic för att aktivera fältet för anpassning.
  2. Använd knapparna Graphic för att ställa in emissivitetsfaktorn.
  3. Tryck på knappen Graphic för att avaktivera fältet för anpassning.
  4. Tryck på knappen Graphic för att återgå till menyn Inställningar.

Tryck på knappen Graphic för att lämna menyn Inställningar.

8.7.4  Laserpekare

8.7.4.1  Allmänt

Laserpekarna används som målpekare vid mätning av temperaturen.
Tillgängliga alternativ för inställning av laserpekare:
  • Graphic
  • Graphic AV

8.7.4.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Tryck på knappen Graphic för att visa menyn Inställningar.

Använd knapparna Graphic för att gå till icon-ikonen.

Tryck på knappen Graphic för att växla mellan olika alternativ.

Tryck på knappen Graphic för att lämna menyn Inställningar.

8.7.5  Temperaturenhet

8.7.5.1  Allmänt

Tillgängliga alternativ för inställning av temperaturenhet:
  • °C (Celsius)‎
  • °F (Fahrenheit)‎

8.7.5.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Tryck på knappen Graphic för att visa menyn Inställningar.

Använd knapparna Graphic för att gå till icon-ikonen.

Tryck på knappen Graphic för att växla mellan olika alternativ.

Tryck på knappen Graphic för att lämna menyn Inställningar.

8.7.6  Hårkors

8.7.6.1  Allmänt

Hårkorset indikerar mitten av IR-termometerns mätpunkt.
Tillgängliga alternativ för hårkorsinställning:
  • Graphic
  • Graphic AV

8.7.6.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Tryck på knappen Graphic för att visa menyn Inställningar.

Använd knapparna Graphic för att gå till icon-ikonen.

Tryck på knappen Graphic för att växla mellan olika alternativ.

Tryck på knappen Graphic för att lämna menyn Inställningar.

8.7.7   Automatisk avstängning

8.7.7.1  Allmänt

Funktionen för automatisk avstängning stänger av kameran automatiskt efter en valbar inaktivitetsperiod.
Tillgängliga alternativ för inställning av automatisk avstängning:
  • OFF (kameran stängs inte av automatiskt)‎
  • 1 m (1 minut)‎
  • 2 m (2 minuter)‎
  • 5 m (5 minuter)‎
  • 10 m (10 minuter)‎

8.7.7.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Tryck på knappen Graphic för att visa menyn Inställningar.

Använd knapparna Graphic för att gå till icon-ikonen.

Tryck på knappen Graphic. En undermeny visas.

Använd knapparna Graphic för att gå till önskad inställning.

Tryck på knappen Graphic för att spara inställningen och återgå till menyn Inställningar.

Tryck på knappen Graphic för att lämna menyn Inställningar.

8.7.8  Datum och tid

8.7.8.1  Allmänt

Du kan ställa in datum och tid. Du kan även välja inställning av tidsformat.
Tillgängliga alternativ för inställning av tidsformat:
  • Graphic 24 timmar
  • Graphic 12 timmar (AM/PM)‎

8.7.8.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Tryck på knappen Graphic för att visa menyn Inställningar.

Använd knapparna Graphic för att gå till icon-ikonen.

Tryck på knappen Graphic. En undermeny visas.

Använd knapparna Graphic för att gå till önskad inställning.

Gör följande efter att ha markerat datum- eller tidsrad:

  1. Tryck på knappen Graphic för att växla mellan fälten.
  2. Använd knapparna Graphic för att justera det markerade fältet.
  3. När aktuell rad är klar trycker du på knappen Graphic för att avmarkera alla fält.

Gör följande efter att ha markerat tidsformatraden:

  1. Tryck på knappen Graphic för att växla mellan olika alternativ.

Tryck på knappen Graphic för att återgå till menyn Inställningar.

Tryck på knappen Graphic för att lämna menyn Inställningar.

8.7.9  Information om fast programvara och kalibreringsdatum

8.7.9.1  Allmänt

Du kan visa aktuell version av fast programvara och kalibreringsdatumet.
Det är viktigt att du uppdaterar din kamera för att dra nytta av den senaste fasta programvaran till kameran. Kontakta FLIRs kundsupport.
Kameran kalibreras i fabrik före leverans. Kameran kan inte servas på plats och får bara kalibreras av kvalificerad personal från FLIR Systems. Om kalibrering krävs kontaktar du FLIRs kundsupport.
Mer information finns i avsnitt 4 Teknisk support.
Tillgänglig information:
  • icon Version av fast programvara
  • icon Kalibreringsdatum

8.7.9.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Tryck på knappen Graphic för att visa menyn Inställningar.

Använd knapparna Graphic för att gå till icon-ikonen.

Tryck på knappen Graphic. Då visas information om den fasta programvarans version samt kalibreringsdatum.

Tryck på knappen Graphic för att återgå till menyn Inställningar.

Tryck på knappen Graphic för att lämna menyn Inställningar.