9  Tekniska data

9.1  Information om tekniska data

FLIR Systems förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna utan föregående meddelande. Besök http://support.flir.com för att se de senaste ändringarna.

9.2  Information om officiella versioner

Den officiella versionen av den här publikationen är på engelska. I händelse av avvikelser på grund av översättningsfel har den engelska texten företräde.
Sena ändringar införs först i den engelska versionen.

9.3  FLIR TG167 (Global)‎

P/N: 74701-0104
Rev.: 33482

Allmän beskrivning

 
FLIRs nya TG167 IR-bildtermometer överbryggar gapet mellan IR-termometrar för enskilda punkter och FLIRs legendariska värmekameror. FLIR TG167 som är utrustad med FLIRs exklusiva Lepton-mikrovärmekamera visar var potentiella problem håller på att segla upp och vart du ska rikta punkten.
Med FLIR TG167 kan du se värmemönster,‎ mäta temperaturer på ett tillförlitligt sätt samt lagra bilder och data. På menyn används intuitiva ikoner,‎ vilket gör den lättanvänd. FLIR TG167 gör även dokumentationen enkel genom att spara bilder som du kan hämta från Micro SD-kortet eller via en USB-anslutning och använda i rapporter.
Viktiga funktioner
  • Se värmen och snabba på felsökningen.
  • Få kunskap om var temperaturen ska mätas.
  • Enkel att ta med och använda. Ingen särskild utbildning krävs.
  • Får plats i fickan och även i en välfylld verktygsväska.
  • Robust och tillförlitlig.

Bildtagningsdata och optiska data

 
IR-upplösning
80 × 60 bildpunkter
Värmekänslighet/NETD
< 150 mK
Synfält (FOV)‎
25° × 19,‎6°
Minsta fokusavstånd
0,‎1 m
Avstånd till punkt-förhållande
24:1
Bildfrekvens
9 Hz
Fokus
Fokusfri

Detektordata

 
Detektortyp
Matrisdetektor (FPA)‎,‎ okyld mikrobolometer
Spektralområde
8–14 μm

Bildpresentation

 
Skärm
2,‎0-tums TFT LCD-display

Mätning

 
Objekttemperaturområde
–25 till +‎380 °C
Noggrannhet
±1,‎5 % eller 1,‎5 °C
Minsta mätavstånd
26 cm

Mätanalys

 
Mittpunkt
Ja
Färgpaletter
  • Hett järn
  • Regnbåge
  • Gråskala

Konfiguration

 
Konfiguration av kommandon
  • Lokal anpassning av enheter,‎ språk,‎ datum och tidsformat
  • Borttagning av bilder
Emissivitetskorrigering
4 förinställda nivåer med anpassad justering på mellan 0,‎1 och 0,‎99

Bildlagring

 
Minnestyp
Micro SD-kort
Bildlagringskapacitet
75 000 bilder med det medföljande Micro SD-kortet,‎ 8 GB
Minnesutbyggnad
SD-kort,‎ max. 32 GB
Format för sparad bild
Bitmappbild (BMP)‎ med temperatur och emissivitet

Laserpekare

 
Laser
Dubbla divergerande lasrar indikerar området för temperaturmätning och aktiveras genom att trycka på avtryckaren

Strömförsörjningssystem

 
Batterityp
Laddningsbart litiumjonbatteri
Batterispänning
3,‎7 V
Batteritid
>5 timmars oavbruten skanning med lasrar
Batteriets användningstid efter laddning
Minst 30 dagar
Laddningssystem
Batteriet laddas i kameran
Laddningstid
4 timmar till 90 %,‎ 6 timmar till 100 %
Effektlägen
Justerbart: av,‎ 1 minut,‎ 2 minuter,‎ 5 minuter,‎ 10 minuter

Miljödata

 
Drifttemperaturområde
–10 till +‎45 °C
Lagringstemperaturområde
–30 till +‎55 °C
Luftfuktighet (användning och lagring)‎
0–90 % relativ luftfuktighet (RH)‎ (0–37 °C)‎,‎ 0–65 % RH (37–45 °C)‎,‎ 0–45 % RH (45–55 °C)‎
EMC
  • WEEE 2012/19/EG
  • RoHs 2011/65/EG
  • EN 61000-6-3
  • EN 61000-6-2
  • FCC 47 CFR,‎ del 15 klass B
Magnetfält
EN 61000-4-8
Kapslingsklass
IP 40 (IEC 60529)‎
Stöt
25 g (IEC 60068-2-29)‎
Vibrationstålighet
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Fall
Konstruerad för 2 m
Säkerhet
CE,‎ FCC,‎ PSC,‎ FDA

Fysiska data

 
Kamerans vikt med batteri
0,‎312 kg
Kamerans mått (L × B × H)‎
186 mm × 55 mm × 94 mm
Stativ
1/4 tum-20 på handtagets nederdel
Färg
Svart,‎ vit,‎ silver
Material
PC-ABS,‎ TPU

Fraktinformation

 
Förpackning,‎ typ
Färgad låda med produktbild i blisterförpackning
Innehållsförteckning
  • IR-bildtermometer
  • Micro SD-kort,‎ 8 GB
  • Tryckt dokumentation
  • Handledsrem
  • Nätaggregat med separat USB-kabel
Förpackningsvikt
0,‎85 kg
Förpackningsstorlek
34 cm × 15 cm × 12 cm
EAN-13
7332558010877
UPC-12
845188011628
Ursprungsland
Kina