1.1 Yasal açıklama
FLIR Systems tarafından üretilen tüm ürünler, normal koşullarda ve FLIR Systems talimatlarına uygun olarak saklanmaları, kullanılmaları ve servise alınmaları şartıyla, orijinal satın alma teslimat tarihinden
itibaren bir (1) yıl süreyle, malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti kapsamındadır.
FLIR Systems tarafından üretilen tüm soğutmasız portatif enfrarujlu kameralar, FLIR Systems talimatlarına uygun olarak normal koşullarda saklanmaları, kullanılmaları, servise alınmaları ve kameranın satın alındıktan
sonraki 60 gün içinde kaydedilmiş olması şartıyla, orijinal satın alma teslimat tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle,
malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti kapsamındadır.
FLIR Systems tarafından üretilen tüm soğutmasız portatif enfrarujlu kamera algılayıcıları, FLIR Systems talimatlarına uygun olarak normal koşullarda saklanmaları, kullanılmaları, servise alınmaları ve kameranın satın alındıktan
sonraki 60 gün içinde kaydedilmiş olması şartıyla, orijinal satın alma teslimat tarihinden itibaren on (10) yıl süreyle,
malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti kapsamındadır.
FLIR Systems tarafından orijinal satın alıcı tarafa sunulan sistemlerde bulunan ancak FLIR Systems tarafından üretilmemiş olan her türlü ürün sadece, varsa, ilgili tedarikçinin garantisine sahiptir ve FLIR Systems söz konusu ürünlerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Garanti, sadece orijinal satın alan taraf için geçerli olup kesinlikle devredilemez. Suistimal, ihmalkarlık, kaza veya
anormal çalışma koşullarında kullanılan ürünler için geçerli değildir. Sarf malzemeler garanti kapsamı dışındadır.
Garanti kapsamındaki bir üründe bir kusurla karşılaşılması durumunda, ürüne başka zarar gelmemesi için kullanımı durdurulmalıdır.
Kullanıcı her türlü hasarı derhal FLIR Systems'e bildirecektir, aksi takdirde garanti geçerliliğini yitirir.
FLIR Systems, kendi takdirine bağlı olarak, yapılan incelemeler sonucunda malzeme veya işçilik kusuru bulunan kusurlu ürünleri bedelsiz
olarak onaracak veya yenisiyle değiştirecektir, bu durumda ürün, söz konusu bir yıllık süre içinde FLIR Systems'e iade edilmiş olmalıdır.
FLIR Systems, yukarıda açıklananlar dışındaki kusurlardan hiçbir şekilde yükümlü değildir.
Açıkça ya da ima yoluyla başka hiçbir garanti verilmemiştir. FLIR Systems, ticarileştirilebilirlik ve belirli bir amaca uygunluk hakkında ima edilen her türlü garantiyi açıkça reddeder.
FLIR Systems, sözleşme, haksız muamele veya başka bir hukuki teoriye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, her türlü doğrudan, dolaylı,
özel, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp ya da hasarlardan hiçbir şekilde yükümlü değildir.
Bu garanti İsveç kanunlarına tabidir.
Bu sözleşmeden kaynaklanan veya sözleşmeyle bağlantılı olan her türlü tartışma, anlaşmazlık veya talep, Stokholm Ticaret
Odası Tahkim Enstitüsü Kuralları doğrultusunda bir hakem tarafından ele alınacaktır. Tahkim yeri Stokholm olacaktır. Tahkim
işlemlerinde kullanılacak dil İngilizce'dir.
1.5 Telif Hakkı
© 2016, FLIR Systems, Inc. Dünya çapında her hakkı saklıdır. Kaynak kodu dahil olmak üzere bu yazılımın hiçbir parçası, önceden FLIR Systems'in yazılı onayı olmadan, hiçbir şekilde veya elektronik, manyetik, optik, manuel veya başka yollarla kopyalanamaz, iletilemez,
başka bir dile veya bilgisayar diline aktarılamaz veya çevirisi yapılamaz.
Belgeler, FLIR Systems'in önceden yazılı onayı olmadan, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, fotokopi çektirilemez, çoğaltılamaz, çevirisi yapılamaz
veya elektronik araçlara veya aygıt okuyucularına aktarılamaz.
İşbu belgede, ürünlerde yer alan adlar ve markalar, FLIR Systems ve/veya bağlı şirketlerine ait tescilli marka veya ticari markalardır. İşbu belgede atıfta bulunulan diğer tüm tescilli markalar,
ticari markalar veya şirket adları sadece tanımlama amacıyla kullanılmış olup, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
1.7 Patentler
Aşağıdaki patentlerin ve/veya tasarım patentlerinin biri ya da birkaçı ürünler ve/veya özellikler için geçerli olabilir. Ayrıca,
bekleyen ek patentler ve/veya bekleyen tasarım patentleri de geçerli olabilir.
000279476-0001; 000439161; 000499579-0001; 000653423; 000726344; 000859020; 001106306-0001; 001707738; 001707746; 001707787;
001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 002531178; 0600574-8; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699;
1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2107799; 2381417;
3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2; 602004011681.5-08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035;
7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198; 7809258 B2; 7826736; 8,153,971; 8,823,803; 8,853,631;
8018649 B2; 8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; D540838;
D549758; D579475; D584755; D599,392; D615,113; D664,580; D664,581; D665,004; D665,440; D677298; D710,424 S; D718801;
DI6702302-9; DI6903617-9; DI7002221-6; DI7002891-5; DI7002892-3; DI7005799-0; DM/057692; DM/061609; EP 2115696 B1; EP2315433;
SE 0700240-5; US 8340414 B2; ZL 201330267619.5; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200480034894.0;
ZL200530120994.2; ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4; ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2;
ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9; ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2; ZL201030595931.3;
ZL201130442354.9; ZL201230471744.3; ZL201230620731.8.