|
Genel tanım |
|
|---|---|
|
FLIR'in yeni TG167 görüntüleyici
enfraruj (IR) termometresi; tek nokta enfraruj termometreler ve FLIR'in
efsanevi termal kameraları arasında bağlantı kurmaktadır. FLIR'in
özel Lepton mikro termal kamerasıyla donatılmış olan FLIR TG167, size
potansiyel sorunların nerede ortaya çıkacağını ve hangi noktayı hedefleyeceğinizi
göstermektedir.
FLIR TG167; ısı desenlerini görmenize,
sıcaklığı güvenilir biçimde ölçmenize ve görüntülerle verileri depolamanıza
olanak tanır. Menüsünde kullanılan sezgisel simgeler çalışmayı basit
hale getirir. FLIR TG167, Micro SD karttan veya bir USB bağlantısı
üzerinden indirip raporlar için kullanabileceğiniz görüntüleri kaydederek
belgelemeyi de kolaylaştırır.
|
|
|
Önemli özellikler
|
|
|
|
|
Görüntüleme ve optik veriler |
|
|---|---|
|
IR çözünürlüğü
|
80 × 60 piksel
|
|
Termal hassaslık/NETD
|
< 150 mK
|
|
Görüş alanı (FOV)
|
25° × 19,6°
|
|
Minimum odak mesafesi
|
0,1 m
|
|
Mesafe-nokta oranı
|
24:1
|
|
Görüntü frekansı
|
9 Hz
|
|
Odak
|
Serbest odak
|
|
Dedektör verileri |
|
|---|---|
|
Dedektör tipi
|
Odak düzlemi sırası (FPA), soğutulmamış
mikrobolometre
|
|
Spektral aralık
|
8–14 μm
|
|
Görüntü sunumu |
|
|---|---|
|
Ekran
|
2,0 inç TFT LCD
|
|
Ölçüm |
|
|---|---|
|
Nesne sıcaklık aralığı
|
–25 ila +380°C
|
|
Hassasiyet
|
±%1,5 veya 1,5°C
|
|
Minimum ölçüm mesafesi
|
26 cm
|
|
Ölçüm analizi |
|
|---|---|
|
Merkez nokta
|
Evet
|
|
Renk paletleri
|
|
|
Ayarlama |
|
|---|---|
|
Ayarlama komutları
|
|
|
Emisivite düzeltmesi
|
0,1-0,99 oranında özel ayarla 4 ön ayar
seviyesi
|
|
Görüntülerin saklanması |
|
|---|---|
|
Bellek tipi
|
Micro SD kart
|
|
Görüntü depolama kapasitesi
|
Birlikte verilen 8 GB Micro SD kartla
birlikte 75.000 resim
|
|
Belleğin genişletilmesi
|
32 GB SD kart maksimum
|
|
Kaydedilen görüntü formatı
|
Sıcaklık ve emisivite ile Bitmap (BMP)
görüntüsü
|
|
Lazer işaretçiler |
|
|---|---|
|
Lazer
|
İki ıraksak lazer, deklanşör çekilerek
etkinleştirilen sıcaklık ölçüm alanını belirtir
|
|
Güç sistemi |
|
|---|---|
|
Pil tipi
|
Şarj edilebilir Li ion pil
|
|
Pil gerilimi
|
3,7 V
|
|
Pil çalışma süresi
|
>Lazerlerle 5 saat sürekli tarama
|
|
Pil şarj ömrü
|
Minimum 30 gün
|
|
Şarj sistemi
|
Pil kamera içinden şarj edilir
|
|
Şarj süresi
|
4 saatte %90, 6 saatte %100
|
|
Güç yönetimi
|
Ayarlanabilir: kapalı, 1 dakika, 2 dakika,
5 dakika, 10 dakika
|
|
Çevresel veriler |
|
|---|---|
|
Çalışma sıcaklığı aralığı
|
–10 ila +45°C
|
|
Saklama sıcaklığı aralığı
|
–30 ila +55°C
|
|
Nem (çalışma ve saklama)
|
%0-90 bağıl nem (RH) (0-37°C), %0-65 RH (37-45°C), %0-45 RH (45-55°C)
|
|
EMC
|
|
|
Manyetik alanlar
|
EN 61000-4-8
|
|
Muhafaza
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Şok
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Titreşim
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Düşme
|
2 m için
tasarlanmıştır
|
|
Güvenlik
|
CE, FCC, PSC, FDA
|
|
Fiziksel veriler |
|
|---|---|
|
Pille birlikte kamera ağırlığı
|
0,312 kg
|
|
Kamera boyutu (U × G × Y)
|
186 mm × 55 mm × 94 mm
|
|
Üçayak montajı
|
1/4 inç-alt sapta 20
|
|
Renk
|
Siyah, beyaz, gümüş
|
|
Malzeme
|
PC-ABS, TPU
|
|
Sevkiyat bilgileri |
|
|---|---|
|
Ambalaj, tip
|
Çeneli kepçe içinde ürünü gösteren renkli
kutu
|
|
İçindekiler listesi
|
|
|
Ambalaj, ağırlık
|
0,85 kg
|
|
Ambalaj, boyut
|
34 cm × 15 cm × 12 cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
Menşei
|
Çin
|