11 清洁热像仪
11.1 热像仪的外壳、线缆及其他部件
11.1.1 液体
可以使用下列液体中的一种:
温水
温和的清洁液
11.1.2 设备
一块软布
11.1.3
步骤
请遵循以下步骤:
用软布蘸取清洁液。
拧干软布,挤去多余的清洁液。
使用软布清洁部件。
小心
切勿将融液或类似液体涂于热像仪、线缆或其他部件上。这会导致损坏。
11.2 红外镜头
11.2.1 液体
可以使用下列液体中的一种:
异丙醇浓度超过 30% 的商用镜头清洁液。
96% 浓度的乙醇 (C
2
H
5
OH)。
11.2.2 设备
医用棉
11.2.3
步骤
请遵循以下步骤:
用医用棉蘸取清洁液。
拧干软布,挤去多余的清洁液。
医用棉只能使用一次,请勿重复使用。
警告
使用清洁液之前,请确保您阅读了所有适用的 MSDS(材料安全数据表)以及容器上所有的警告标签:清洁液可能有危险。
小心
清洁红外镜头时请务必小心。镜头带有一层精密的抗反射涂层。
清洁红外镜头切勿过于用力。这可能会伤害抗反射涂层。