7  说明

7.1  前视图

7.1.1  

Graphic

7.1.2  说明

  1. 红外成像镜头(捕捉红外图像)。
  2. 双激光指示器。
  3. 红外温度计镜头(捕捉红外温度计读数)。
  4. 快门。
  5. 系索接入。

7.2  后视图

7.2.1  

Graphic

7.2.2  说明

  1. 热像仪屏幕。
  2. 电源-返回按钮 Graphic
    功能:
    • 按住超过 2 秒钟即可打开/关闭热像仪。
    • 按下以退出菜单屏幕。
    • 按下以在捕捉图像后立即放弃图像(5 秒钟内)。
  3. 菜单-确认按钮 Graphic
    功能:
    • 按下以显示“设置”菜单,打开菜单选项,并在选项间进行切换。
    • 按下以在捕捉图像后立即保存图像(5 秒钟内)。
  4. 上-下按钮 Graphic
    功能:
    • 按下以浏览“设置”菜单并选择设置。
    • 按住 Graphic 按钮 4 秒钟即可打开图像归档。
    • 按下以滚动浏览图像归档中保存的图像。

7.3  顶视图

7.3.1  

Graphic

7.3.2  说明

  1. 微型 USB 端口和微型 SD 卡插槽分区。

7.4  底视图

7.4.1  

Graphic

7.4.2  说明

  1. 三脚架。
  2. 系索接入

7.5  红外成像仪视场角 — 顶视图

Graphic
  1. 红外图像视场角 (19.3°)‎ 的左侧和右侧(水平)边界。
  2. 红外温度计视场角。
  3. 红外温度计测量点。
  4. 红外图像视场。

7.6  红外成像仪视场角 — 侧视图

Graphic
  1. 红外图像视场角 (25°)‎ 的顶部和底部(垂直)边界。
  2. 激光平面。(从侧面查看时,两条激光处于同一平面上。)
  3. 红外温度计测量点。
  4. 红外图像视场。

7.7  激光笔

7.7.1  一般

测量温度时,双激光笔可用作目标瞄准器。
Graphic
  1. 双激光指示器。

7.7.2  激光警告标签

热像仪贴有带有以下信息的激光警告标签:
Graphic

7.7.3  激光使用规则和规定

波长:630–670 纳米。最大输出功率:1 mW。
本产品符合 FDA 1040.10 和 1040.11 IEC 60825–1 (2001–08)‎ 标准。1.2 版,EN 60825–1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002

7.8  屏幕元素

7.8.1  

Graphic

7.8.2  说明

  1. 红外温度计读数。
  2. 状态图标。
  3. 温标。
  4. 十字线
  5. 当前辐射率设置。
  6. 时间。
  7. 热图像。

7.8.3  状态图标和指示符

icon
SD 存储卡插入正确。
icon
激光笔已激活。
icon
电池状态指示灯。
icon
AC 充电指示灯。(充电期间,在热像仪关闭时显示。)
icon
USB 端口充电指示灯(充电期间,在热像仪关闭时显示。)