|
一般描述 |
|
|---|---|
|
FLIR 全新的 TG167 成像红外温度计在单点红外温度计和 FLIR
传奇式热像仪之间架起了一座桥梁。由于配备 FLIR 独有的轻粒子微型热像仪,FLIR TG167 能够显示潜在问题点以及目标点瞄准位置。
FLIR TG167 让您能够查看热度模式、可靠地测量温度并存储图像和数据。其菜单采用直观的图标,操作简单。FLIR
TG167 还可保存您从微型 SD 卡或通过 USB 连接下载、可用于报告的图像,便于文件编制。
|
|
|
主要特性
|
|
|
|
|
成像和光学数据 |
|
|---|---|
|
红外分辨率
|
80 × 60 像素
|
|
热灵敏度/NETD
|
<150 mK
|
|
视野 (FOV)
|
25° × 19.6°
|
|
最小焦距
|
0.1 m
|
|
测量距离∶测量点直径
|
24:1
|
|
图像刷新率
|
9 Hz
|
|
焦距
|
免对焦
|
|
探测器数据 |
|
|---|---|
|
探测器类型
|
焦平面阵列 (FPA),非制冷微量热型探测器
|
|
光谱范围
|
8–14 μm
|
|
图像显示 |
|
|---|---|
|
显示屏
|
2.0 英寸薄膜晶体管液晶显示屏
|
|
测量 |
|
|---|---|
|
对象温度范围
|
-25 至 +380°C
|
|
精确度
|
±1.5% 或 1.5°C
|
|
最小测量距离
|
26 cm
|
|
测量分析 |
|
|---|---|
|
中心点
|
是
|
|
调色板
|
|
|
设置 |
|
|---|---|
|
设置命令
|
|
|
发射率校准
|
4 个预设级别,自定义调整范围为 0.1 至 0.99
|
|
图像存储 |
|
|---|---|
|
存储器类型
|
微型 SD 卡
|
|
图像存储容量
|
75 000 张图片,随附 8 GB 微型 SD 卡
|
|
存储器扩展
|
最大可扩展至 32 GB SD 卡
|
|
保存的图像格式
|
位图 (BMP) 图像,上面显示温度和辐射率
|
|
激光指示符 |
|
|---|---|
|
激光
|
双分流激光指示温度测量区域,拉动触发器即可激活
|
|
电源系统 |
|
|---|---|
|
电池类型
|
可充电锂离子电池
|
|
电池电压
|
3.7 V
|
|
电池工作时间
|
激光持续扫描时间超过 5 小时
|
|
电池续航能力
|
最少 30 天
|
|
充电系统
|
电池在热像仪内进行充电
|
|
充电时间
|
4 小时达 90%,6 小时达 100%
|
|
电源管理
|
可调:关、1 分钟、2 分钟、5 分钟、10 分钟
|
|
环境数据 |
|
|---|---|
|
工作温度范围
|
–10 to +45°C
|
|
存储温度范围
|
–30 to +55°C
|
|
湿度(工作和存储)
|
0–90% 相对湿度 (RH) (0–37°C)、0–65% RH (37–45°C)、0–45% RH (45–55°C)
|
|
EMC
|
|
|
磁场
|
EN 61000-4-8
|
|
封装
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
冲击
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
振动
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
跌落
|
经设计可达 2 m
|
|
安全性
|
CE、FCC、PSC、FDA
|
|
物理数据 |
|
|---|---|
|
热像仪重量,包括电池
|
0.312 kg
|
|
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
|
186 mm × 55 mm × 94 mm
|
|
三脚架
|
支脚底座上 1/4"-20
|
|
颜色
|
黑色、白色、银色
|
|
材料
|
PC-ABS,TPU
|
|
装运信息 |
|
|---|---|
|
包装类型
|
彩箱,可查看蛤壳状产品
|
|
目录
|
|
|
包装重量
|
0.85 kg
|
|
包装尺寸
|
34 cm × 15 cm × 12 cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
原产地
|
中国
|