|
一般說明 |
|
|---|---|
|
FLIR 全新的 TG167 成像紅外線 (IR) 溫度計完美銜接了單點式紅外線溫度計和
FLIR 經典紅外線熱像儀之間的落差。FLIR TG167 配備 FLIR 特有的 Lepton 微紅外線熱像儀,讓逐漸浮現的潛在問題無所遁形,幫您掌握監測重點。
FLIR TG167 提供熱圖像及可靠的溫度測量數據,並可儲存影像和資料。其選單使用直覺式圖示,讓操作更為簡單便利。FLIR
TG167 也能儲存您從 Micro SD 卡、或透過 USB 連線下載的影像並用於報告中,以方便您做文件記錄。
|
|
|
主要功能
|
|
|
|
|
成像和光學資料 |
|
|---|---|
|
IR 解析度
|
80 × 60 像素
|
|
熱靈敏度/NETD
|
< 150 mK
|
|
視野 (FOV)
|
25° × 19.6°
|
|
最短對焦距離
|
0.1 m
|
|
距離對點比
|
24:1
|
|
影像頻率
|
9 Hz
|
|
對焦
|
免對焦
|
|
感測器資料 |
|
|---|---|
|
感測器類型
|
焦面陣列 (FPA),非製冷微量熱型感測器
|
|
頻譜範圍
|
8–14 μm
|
|
影像呈現 |
|
|---|---|
|
顯示幕
|
2.0 吋 TFT LCD
|
|
測量 |
|
|---|---|
|
物體溫度範圍
|
–25 至 +380°C
|
|
精確度
|
±1.5% 或 1.5°C
|
|
最短測量距離
|
26 cm
|
|
測量分析 |
|
|---|---|
|
中央點
|
有
|
|
色譜
|
|
|
設定 |
|
|---|---|
|
設定指令
|
|
|
放射率校正
|
4 個預設等級,可在 0.1 到 0.99 之間進行自訂調整
|
|
影像儲存 |
|
|---|---|
|
記憶體類型
|
Micro SD 卡
|
|
影像儲存容量
|
隨附的 8 GB Micro SD 卡可儲存 75,000 張圖片
|
|
記憶體擴充
|
最大 32 GB SD 卡
|
|
儲存影像格式
|
點陣圖 (BMP) 影像,包含溫度和放射率
|
|
雷射指示器 |
|
|---|---|
|
雷射
|
以雙散射雷射 (扣下觸發按鈕即可啟動) 指出溫度測量範圍
|
|
電源系統 |
|
|---|---|
|
電池類型
|
充電式鋰電池
|
|
電池電壓
|
3.7 V
|
|
電池使用時間
|
以雷射連續掃描 5 小時以上
|
|
電池充電壽命
|
最少 30 天
|
|
充電系統
|
電池係於熱像儀內充電
|
|
充電時間
|
4 小時可達 90%,6 小時可達 100%
|
|
電源管理
|
可調式:關閉、1 分鐘、2 分鐘、5 分鐘、10 分鐘
|
|
環境資料 |
|
|---|---|
|
操作溫度範圍
|
–10 到 +45°C
|
|
儲存溫度範圍
|
–30 到 +55°C
|
|
濕度 (操作和儲存)
|
0 到 90% 相對濕度 (RH) (0 到 37°C),0 到 65% RH (37 到 45°C),0 到 45% RH (45 到 55°C)
|
|
EMC
|
|
|
磁場
|
EN 61000-4-8
|
|
防水防塵
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
耐撞擊
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
耐振動
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
耐墜落
|
設計可達 2 m
|
|
安全性
|
CE、FCC、PSC、FDA
|
|
機身資料 |
|
|---|---|
|
熱像儀重量,含電池
|
0.312 kg
|
|
熱像儀大小 (長 × 寬 × 高)
|
186 mm × 55 mm × 94 mm
|
|
三腳架接頭
|
1/4 in.-20 螺絲 (把手底部)
|
|
顏色
|
黑色、白色、銀色
|
|
材質
|
PC-ABS,TPU
|
|
運送資訊 |
|
|---|---|
|
包裝類型
|
可看見產品的翻蓋式彩盒
|
|
內容物清單
|
|
|
包裝重量
|
0.85 kg
|
|
包裝尺寸
|
34 cm × 15 cm × 12 cm
|
|
EAN-13
|
7332558010877
|
|
UPC-12
|
845188011628
|
|
原產國
|
中國
|