Om du förlitar dig på din kamera när du gör temperaturmätningar eller felsöker problem med temperaturavvikelser är det viktigt att kameran underhålls på rätt sätt. Utan korrekt underhåll kan kameran ge felaktiga värden. Du kan inte styrka att dina värmemätningar är tillförlitliga om du inte har en fastställd process för att säkerställa att kameran arbetar enligt specifikationerna.
FLIR:s serviceavdelning är din certifierade kontakt för årlig service och reparation av alla FLIR:s värmekameror. Vi är ISO 9001:2000-certifierade och vårt exklusiva 14-punkters inspektions- och kalibreringsprogram baseras på temperaturreferenser som kalibreras årligen och som kan härledas till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eller National Institute of Standards of Testing.
FLIR är världens största tillverkare med över 50 års erfarenhet av värmekameror av kommersiell kvalitet. FLIR tillverkar toppmoderna värmekameror med höga prestanda och fältmässighet. Vi tar våra kameror och noggrannheten i temperaturmätningarna på största allvar. Det är vår kärnverksamhet – och vår enda verksamhet. FLIR:s serviceavdelning är ISO 9001:2000-certifierad.
Målet för FLIR:s serviceteam är att tillhandahålla världens bästa service och support för högpresterande värmekameror och tillbehör från FLIR. FLIR erbjuder en rad servicepaket som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din investering i en värmekamera från FLIR. FLIR rekommenderar även att vårt 14-punkters inspektions- och kalibreringsprogram utförs årligen för att säkerställa att temperaturavläsningen är korrekt.
FLIR strävar efter att ge dig oöverträffad kundservice och support för din värmekamera. Vår servicepersonal är beredd att svara på dina frågor under normal arbetstid. Vi har kompetenta tekniker som står redo att hjälpa dig! Support för programvara och användningsområden finns dygnet runt, alla dagar, på:
Det allmänna underhållspaketet omfattar ett komplett, avancerat 14-punkters inspektions- och kalibreringsprogram.
Underhåll och kalibrering varje år är avgörande för att värmekameran ska behålla sin höga prestanda och fältmässighet. Utan underhåll och kalibrering varje år kan värmekameran ge felaktiga värden.
Det här kan vara en värdefull tjänst om du får maskin- eller programvaruproblem med din kamera.
Paketet för utökad garanti ger dig extra täckning efter att den första garantitiden har gått ut. Det kan köpas till antingen vid köptillfället eller innan garantitiden löper ut. Det ger täckning även om kameran används dygnet runt, alla dagar.
ITC finns i över 50 länder och har instruktörer som talar 22 språk. Vi erbjuder allt från kortare introduktionskurser till certifieringskurser. Våra instruktörer är bland de mest kunniga i branschen. Vi på ITC är stolta över att våra produkter och tjänster följer branschspecifika, nationella och internationella standarder. Gå med i vår community och ta del av våra konferenser eller kurser på:
http://www.infraredtraining.com och http://www.irtraining.eu
Under de här kurserna förbereds du för att bli kvalificerad som en certifierad termograför. Du får lära dig om IR-fysik, kamerateknik och termografiska användningsområden och inspektioner på olika nivåer. Kurserna omfattar övningar, fältstudier, diskussioner och traditionell undervisning och avslutas med ett skriftligt prov.
De här tvärvetenskapliga kurserna överbryggar glappet mellan infraröd termografi, bakomliggande forskning samt tillämpningsteori. Du lär dig viktiga vetenskapliga koncept inom till exempel fysik, värmeforskning och kemi. Du använder dem i kombination med relevant tillämpningsteori och kan därmed utföra inspektioner inom ditt användningsområde utifrån gällande lagar, standarder och föreskrifter. Kurserna avslutas med ett prov. Ett förkunskapskrav för de här kurserna är ett godkänt kursbevis för nivå 1.
Under de här kurserna får du lära dig de viktigaste grunderna i infraröd termografi och dess användningsområden samt hur du använder kameran och programvaran. Du lär dig grunderna i emissivitet och reflekterad skenbar temperatur och kursrelaterade användningsområden. Under de praktiska lektionerna använder du kameran i olika mätsituationer. Du lär dig också att analysera och rapportera dina avläsningar. Kurserna omfattar praktiska övningar och viktiga laboratorielektioner.
Det finns onlinekurser i grunderna i infraröd termografi, olika användningsområden och kameraanvändning som är tillgängliga dygnet runt och som du kan göra i din egen takt. Gå in på:
Utbildningar på plats kan anpassas efter era behov. Deltagarna lär sig om infraröd termografi, inspektioner, mätningar, användningsområden och rapportering på en nivå som motsvarar att kunna utföra mätningar och inspektioner i deras arbetsmiljö. Läraren ger praktiska råd om hur ni bäst implementerar infraröd termografi i verksamheten.
Under de här praktiska kurserna lär du dig att använda den FLIR-programvara som passar dig. Beroende på programvara ligger tonvikten på analys och rapportering eller kameraanslutning, datainsamling och analys.
Vissa kameror och viss utrustning för värmemätning kräver djupare kunskaper om programvaran och maskinvaran. Under utbildningar i våra kameror och programvaror lär du dig att installera, konfigurera och integrera hela systemet för olika användningsområden. Du får också veta mer om optimering av bildinsamling och bildanalys.
I många länder anordnar ITC workshops och konferenser kring olika användningsområden för IR-teknik samt användarmöten.
Mer information om InfraMation, världens största årliga konferens om användningsområden för IR-teknik, finns på:
Information om konferensen om R&D och automatisering, infraR&D, finns på:
ITC:s globala verksamhet: [email protected]
ITC Amerika:
ITC EMEA: