1. 傅立叶定律。
2. 这是傅立叶定律的一维形式,在稳态条件下有效。
3. 基于 ISO 16714-3:2016 (en)。
4. 基尔霍夫热辐射定律。
5. 基于 ISO 10878-2013 (en)。
6. 基于 ISO 10878-2013 (en)。
7. 热力学第二定律。
8. 这是热力学第二定律的结果,定律本身更加复杂。
9. 基于 ISO 16714-3:2016 (en)。
10. 热能是物体内能的一部分。
11. 基于 ISO 18434-1:2008 (en)
12. 热力学第一定律。
13. 基于 ISO 18434-1:2008 (en)。
14. 基于 ISO 13372:2004 (en)。
15. 基于 ISO 16714-3:2016 (en)。