18  溫度記錄測量技術

18.1  簡介

紅外線熱像儀會測量和成像物體放射的紅外線輻射。由於輻射是物體表面溫度的函數,因此熱像儀可以計算和顯示相關溫度。
然而,熱像儀測量出的輻射不只和物體溫度有關,也是發射率的函數。輻射也源自四周環境,並在物體中反射。來自物體的輻射和反射的輻射也會受到空氣吸收率的影像。
為了正確測量溫度,因此必須補償幾個不同輻射來源的效果。這由熱像儀在線上自動進行。然而,必須提供下列物體參數給熱像儀:
  • 物體放射率
  • 反射表象溫度
  • 物體和熱像儀之間的距離
  • 相對溼度
  • 大氣溫度

18.2  放射率

需要正確設定的最重要物件參數是放射率,簡言之,就是和相同溫度的完美黑體放射量相比,被測物件放射了多少輻射。
一般而言,物體材料和表面處理會顯出約介於 0.1 到 0.95 之間範圍的放射率。高度磨光 (鏡子) 的表面不超過 0.1,而氧化或塗漆的表面放射率較高。不論在可見光頻譜中是什麼色彩,油性漆的放射率在紅外線頻段中會超過 0.9。人體皮膚的放射率為 0.97 到 0.98。
未氧化的金屬則呈現極端性,幾乎是完全不透明,反射率也很高,而波長的差異則不大。因此金屬的放射率很低 – 只會隨溫度而增加。對非金屬而言,放射率通常滿高的,會隨溫度而降低。

18.2.1  找出一種樣本的放射率

18.2.1.1  步驟 1:確定反射表象溫度

使用以下兩種方法之一確定反射表象溫度:
18.2.1.1.1  方法 1:直接方法
您不能使用熱電耦來測量反射表象溫度,熱電耦雖然可測量溫度,但表象溫度卻是輻射強度
18.2.1.1.2  方法 2:反射片法

18.2.1.2  步驟 2:確定放射率

18.3  反射表象溫度

這一參數用於補償物體上反射的輻射。如果放射率很低並且物體溫度相對與反射的溫度相差很遠,則必須正確設定該參數用於補償反射表象溫度。

18.4  距離

距離指物體和熱像儀前面鏡頭之間的距離。這一參數補償以下兩種情況:
  • 來自目標的輻射被物體和熱像儀之間的空氣所吸收。
  • 來自空氣本身的輻射被熱像儀所檢測到。

18.5  相對濕度

熱像儀也可以補償根據大氣相對濕度進行的發射。若要這麼做,將相對溼度設定為正確的值。對於短距離和一般的溼度,相對溼度一般可以保留為預設值 50 %。

18.6  其他參數

此外, FLIR Systems 提供的一些熱像儀和分析程式讓您可以補償下列參數:
  • 空氣溫度 – 熱像儀和目標之間的空氣溫度
  • 外部光學溫度 – 熱像儀正面使用之任何外部鏡頭或視窗的溫度
  • 外部光學穿透率 – 熱像儀正面使用之任何外部鏡頭或視窗的穿透