|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm. En kamera i FLIR Exx-serien är det perfekta valet om du söker efter en
tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
160 × 120 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
< 0,07°C vid +30 °C (+86 °F)/ 70 mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
2,72 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2× och 4×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
Ruta med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Korrigering för extern optik/fönster
|
Automatisk, baserad på värden för optisk
transmission/fönstertransmission och temperatur
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,2 kg (11,5 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001206
|
|
UPC-12
|
845188005238
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm. En kamera i FLIR Exx-serien är det perfekta valet om du söker efter en
tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
160 × 120 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
< 0,07°C vid +30 °C (+86 °F)/ 70 mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
2,72 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
3 rutor med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Korrigering för extern optik/fönster
|
Automatisk, baserad på värden för optisk
transmission/fönstertransmission och temperatur
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,2 kg (11,5 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001220
|
|
UPC-12
|
845188005252
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm och trådlös anslutning. En kamera
i FLIR Exx-serien är det perfekta valet
om du söker efter en tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
160 × 120 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
<0,07 °C vid +30 °C (+86 °F)/70 mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
2,72 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
3 rutor med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Korrigering för extern optik/fönster
|
Automatisk, baserad på värden för optisk
transmission/fönstertransmission och temperatur
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Röst
|
60 sekunder (via Bluetooth)
|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
METERLiNK
|
Trådlös anslutning (Bluetooth) till:
FLIR-mätare
med METERLiNK
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
Wifi
|
Peer-to-peer (ad hoc) eller infrastruktur
(nätverk)
|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
Ljud
|
Bluetooth-anslutning av mikrofonheadset
för röstkommentering av bilder
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Radio |
|
|---|---|
|
Wifi
|
Standard: 802.11 b/g
Frekvensområde: 2 412–2 462 MHz
Max. uteffekt: 15 dBm
|
|
Bluetooth
|
Frekvensområde: 2402-2480 MHz
|
|
Antenn
|
Intern
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Radiospektrum
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,2 kg (11,5 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001138
|
|
UPC-12
|
845188005160
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm och trådlös anslutning. En kamera
i FLIR Exx-serien är det perfekta valet
om du söker efter en tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
160 × 120 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
< 0,07°C vid +30 °C (+86 °F)/ 70 mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
2,72 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
3 rutor med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Korrigering för extern optik/fönster
|
Automatisk, baserad på värden för optisk
transmission/fönstertransmission och temperatur
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
Wifi
|
Peer-to-peer (ad hoc) eller infrastruktur
(nätverk)
|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,7 kg (12,6 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
630 × 190 × 370 mm (24,8 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001558
|
|
UPC-12
|
845188008932
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm och trådlös anslutning. En kamera
i FLIR Exx-serien är det perfekta valet
om du söker efter en tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
160 × 120 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
< 0,07°C vid +30 °C (+86 °F)/ 70 mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
2,72 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
3 rutor med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Korrigering för extern optik/fönster
|
Automatisk, baserad på värden för optisk
transmission/fönstertransmission och temperatur
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
Wifi
|
Peer-to-peer (ad hoc) eller infrastruktur
(nätverk)
|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,7 kg (12,6 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
630 × 190 × 370 mm (24,8 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254002043
|
|
UPC-12
|
845188011208
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm och trådlös anslutning. En kamera
i FLIR Exx-serien är det perfekta valet
om du söker efter en tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
160 × 120 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
< 0,045°C vid +30 °C (+86 °F)/ 45
mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
2,72 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
–20 °C till +120°C (–4 °F till +248°F)
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
3 rutor med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Larm |
|
|---|---|
|
Luftfuktighetslarm
|
Ett luftfuktighetslarm, inklusive daggpunktslarm
|
|
Isoleringslarm
|
Ett isolerlarm
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Röst
|
60 sekunder (via Bluetooth)
|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
METERLiNK
|
Trådlös anslutning (Bluetooth) till:
FLIR-mätare
med METERLiNK
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
Wifi
|
Peer-to-peer (ad hoc) eller infrastruktur
(nätverk)
|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
Ljud
|
Bluetooth-anslutning av mikrofonheadset
för röstkommentering av bilder
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Radio |
|
|---|---|
|
Wifi
|
|
|
Bluetooth
|
Frekvensområde: 2402-2480 MHz
|
|
Antenn
|
Intern
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Radiospektrum
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,2 kg (11,5 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001176
|
|
UPC-12
|
845188005207
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm. En kamera i FLIR Exx-serien är det perfekta valet om du söker efter en
tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
240 × 180 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
< 0,05 °C vid +30 °C (+86 °F)/ 50 mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
1,82 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2× och 4×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
Skalbart IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
3 rutor med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Korrigering för extern optik/fönster
|
Automatisk, baserad på värden för optisk
transmission/fönstertransmission och temperatur
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,2 kg (11,5 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001237
|
|
UPC-12
|
845188005269
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm och trådlös anslutning. En kamera
i FLIR Exx-serien är det perfekta valet
om du söker efter en tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
240 × 180 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
< 0,05 °C vid +30 °C (+86 °F)/ 50 mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
1,82 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2× och 4×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
Skalbart IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
3 rutor med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Korrigering för extern optik/fönster
|
Automatisk, baserad på värden för optisk
transmission/fönstertransmission och temperatur
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Röst
|
60 sekunder (via Bluetooth)
|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
METERLiNK
|
Trådlös anslutning (Bluetooth) till:
FLIR-mätare
med METERLiNK
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
Wifi
|
Peer-to-peer (ad hoc) eller infrastruktur
(nätverk)
|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
Ljud
|
Bluetooth-anslutning av mikrofonheadset
för röstkommentering av bilder
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Radio |
|
|---|---|
|
Wifi
|
|
|
Bluetooth
|
Frekvensområde: 2402-2480 MHz
|
|
Antenn
|
Intern
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Radiospektrum
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,2 kg (11,5 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001145
|
|
UPC-12
|
845188005177
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm och trådlös anslutning. En kamera
i FLIR Exx-serien är det perfekta valet
om du söker efter en tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
240 × 180 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
< 0,045°C vid +30 °C (+86 °F)/ 45
mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
1,82 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2× och 4×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
Skalbart IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
–20 °C till +120°C (–4 °F till +248°F)
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
3 rutor med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Larm |
|
|---|---|
|
Luftfuktighetslarm
|
Ett luftfuktighetslarm, inklusive daggpunktslarm
|
|
Isoleringslarm
|
Ett isolerlarm
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Röst
|
60 sekunder (via Bluetooth)
|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
METERLiNK
|
Trådlös anslutning (Bluetooth) till:
FLIR-mätare
med METERLiNK
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
Wifi
|
Peer-to-peer (ad hoc) eller infrastruktur
(nätverk)
|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
Ljud
|
Bluetooth-anslutning av mikrofonheadset
för röstkommentering av bilder
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Radio |
|
|---|---|
|
Wifi
|
|
|
Bluetooth
|
Frekvensområde: 2402-2480 MHz
|
|
Antenn
|
Intern
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Radiospektrum
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,2 kg (11,5 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001183
|
|
UPC-12
|
845188005214
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm. En kamera i FLIR Exx-serien är det perfekta valet om du söker efter en
tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
320 × 240 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
< 0,05 °C vid +30 °C (+86 °F)/ 50 mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
1,36 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2× och 4×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
Skalbart IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
3 rutor med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Korrigering för extern optik/fönster
|
Automatisk, baserad på värden för optisk
transmission/fönstertransmission och temperatur
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,5 kg (12,1 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001244
|
|
UPC-12
|
845188005276
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm och trådlös anslutning. En kamera
i FLIR Exx-serien är det perfekta valet
om du söker efter en tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
320 × 240 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
< 0,05 °C vid +30 °C (+86 °F)/ 50 mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
1,36 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2× och 4×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
Skalbart IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
3 rutor med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Korrigering för extern optik/fönster
|
Automatisk, baserad på värden för optisk
transmission/fönstertransmission och temperatur
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Röst
|
60 sekunder (via Bluetooth)
|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
METERLiNK
|
Trådlös anslutning (Bluetooth) till:
FLIR-mätare
med METERLiNK
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
Wifi
|
Peer-to-peer (ad hoc) eller infrastruktur
(nätverk)
|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
Ljud
|
Bluetooth-anslutning av mikrofonheadset
för röstkommentering av bilder
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Radio |
|
|---|---|
|
Wifi
|
|
|
Bluetooth
|
Frekvensområde: 2402-2480 MHz
|
|
Antenn
|
Intern
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Radiospektrum
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,5 kg (12,1 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001152
|
|
UPC-12
|
845188005184
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm och trådlös anslutning. En kamera
i FLIR Exx-serien är det perfekta valet
om du söker efter en tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
320 × 240 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
<0,045°C vid +30 °C (+86 °F)/45 mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
1,36 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2× och 4×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
Skalbart IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
–20 °C till +120°C (–4 °F till +248°F)
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
3
|
|
Område
|
3 rutor med max./min./genomsnitt
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatiska varma eller kalla mätpunktsmarkörer
inom ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Larm |
|
|---|---|
|
Luftfuktighetslarm
|
Ett luftfuktighetslarm, inklusive daggpunktslarm
|
|
Isoleringslarm
|
Ett isolerlarm
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Röst
|
60 sekunder (via Bluetooth)
|
|
Text
|
Text från fördefinierad lista eller mjukt
tangentbord på pekskärmen
|
|
METERLiNK
|
Trådlös anslutning (Bluetooth) till:
FLIR-mätare
med METERLiNK
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
Wifi
|
Peer-to-peer (ad hoc) eller infrastruktur
(nätverk)
|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
Ljud
|
Bluetooth-anslutning av mikrofonheadset
för röstkommentering av bilder
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Radio |
|
|---|---|
|
Wifi
|
Standard: 802.11 b/g
Frekvensområde: 2 412–2 462 MHz
Max. uteffekt: 15 dBm
|
|
Bluetooth
|
Frekvensområde: 2402-2480 MHz
|
|
Antenn
|
Intern
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 timmar till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Radiospektrum
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,5 kg (12,1 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001190
|
|
UPC-12
|
845188005221
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|
|
Allmän beskrivning |
|
|---|---|
|
Kamerorna i FLIR Exx-serien är kompakta och tåliga värmekameror som kan användas
i tuffa miljöer samtidigt som du får tillgång till den senaste tekniken,
till exempel en modern pekskärm och trådlös anslutning. En kamera
i FLIR Exx-serien är det perfekta valet
om du söker efter en tålig och prisvärd kamera med många olika funktioner.
|
|
|
Fördelar:
|
|
|
|
Bildtagningsdata och optiska data |
|
|---|---|
|
IR-upplösning
|
320 × 240 bildpunkter
|
|
Värmekänslighet/NETD
|
< 0,05 °C vid +30 °C (+86 °F)/ 50 mK
|
|
Synfält (FOV)
|
25° × 19°
|
|
Minsta fokusavstånd
|
0,4 m (1,31 fot)
|
|
Brännvidd
|
18 mm (0,7 tum)
|
|
Spatial upplösning (IFOV)
|
1,36 mrad
|
|
F-nummer
|
1,3
|
|
Bildfrekvens
|
60 Hz
|
|
Fokus
|
Manuell
|
|
Digital zoom
|
2× och 4×
|
|
Panorera
|
Panorera i inzoomade bilder
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Matrisdetektor (FPA), okyld mikrobolometer
|
|
Spektralområde
|
7,5–13 µm
|
|
Bildpresentation |
|
|---|---|
|
Skärm
|
3,5-tums LCD-pekskärm (320 × 240 bildpunkter)
|
|
Bildjustering
|
Automatisk eller manuell
|
|
Lägen för bildpresentation |
|
|---|---|
|
Bildlägen
|
IR-bild, visuell bild, MSX, bild i bild, miniatyrgalleri
|
|
Bild i bild
|
Skalbart IR-område på synlig bild
|
|
Mätning |
|
|---|---|
|
Objekttemperaturområde
|
|
|
Noggrannhet
|
±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avläst värde,
för omgivningstemperaturer från 10 °C till 35 °C (+50 °F till 95 °F)
|
|
Mätanalys |
|
|---|---|
|
Mätpunkt
|
5
|
|
Område
|
3 rutor med max./min.
|
|
Automatisk detektering av varmt/kallt
|
Automatisk varm mätpunktsmarkör inom
ett område
|
|
Differenstemperatur
|
Deltatemperatur mellan mätfunktioner
eller referenstemperatur
|
|
Referenstemperatur
|
Angiven manuellt eller inhämtad från
en mätfunktion
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Varierar från 0,01 till 1,0 eller väljs
från materiallistan
|
|
Korrigering för extern optik/fönster
|
Automatisk, baserad på värden för optisk
transmission/fönstertransmission och temperatur
|
|
Mätkorrigeringar
|
Reflekterad temperatur, optiktransmission
och atmosfärisk transmission
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Färgpaletter
|
Arktisk, grå, järn, lava, regnbåge och
regnbåge med hög kontrast
|
|
Konfiguration av kommandon
|
Lokal anpassning av enheter, språk, datum
och tidsformat
|
|
Bildlagring |
|
|---|---|
|
Bildlagring
|
Standard-JPEG, inklusive mätdata, på
minneskort
|
|
Bildlagringsläge
|
Samtidig lagring av bilder i IR-läget,
visuellt läget och MSX-läge
|
|
Bildkommentarer |
|
|---|---|
|
Röst
|
60 sekunder (via Bluetooth)
|
|
Text
|
Text från mjukt tangentbord på pekskärmen
|
|
METERLiNK
|
Trådlös anslutning (Bluetooth) till:
Extech-fuktmätare MO297
Extech-tångamperemätare EX845
|
|
Rapportgenerering
|
|
|
Videoinspelning i kameran |
|
|---|---|
|
Inspelning av icke-radiometrisk värmevideo
|
MPEG-4 till minneskort
|
|
Direktuppspelning av video |
|
|---|---|
|
Direktuppspelning av radiometrisk värmevideo
|
Fullständig dynamik till datorn med USB
|
|
Direktuppspelning av icke-radiometrisk
värmevideo
|
Icke-komprimerad färgsatt video med USB
|
|
Digitalkamera |
|
|---|---|
|
Inbyggd digitalkamera
|
3,1 megapixlar (2048 × 1536 bildpunkter)
och en LED-lampa
|
|
Digitalkamera, fokus
|
Fast fokus
|
|
Data för inbyggt digitalobjektiv
|
Synfält 53° × 41°
|
|
Digitalkamera, bredd-höjd-förhållande
|
4:3
|
|
Laserpekare |
|
|---|---|
|
Laser
|
Aktiveras med en särskild knapp
|
|
Lasersikte
|
Positionen visas automatiskt på IR-bilden
|
|
Laserklass
|
Klass 2
|
|
Lasertyp
|
Halvledande AlGalnP-laserdiod
|
|
Laserstyrka
|
1 mW
|
|
Laservåglängd
|
635 nm (röd)
|
|
Gränssnitt för datakommunikation |
|
|---|---|
|
Wifi
|
Peer-to-peer (ad hoc) eller infrastruktur
(nätverk)
|
|
SD-kort
|
En kortplats för uttagbara SD-minneskort
|
|
Ljud
|
Bluetooth-anslutning av mikrofonheadset
för röstkommentering av bilder
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
|
|
USB, standard
|
USB Mini-B: 2.0
|
|
USB, kontakttyp
|
|
|
Kompositvideo |
|
|---|---|
|
Video ut
|
Komposit
|
|
Video, standard
|
CVBS (ITU-R BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
|
|
Video, kontakttyp
|
4-polig 3,5 mm kontakt
|
|
Radio |
|
|---|---|
|
Wifi
|
|
|
Bluetooth
|
Frekvensområde: 2402-2480 MHz
|
|
Antenn
|
Intern
|
|
Strömförsörjningssystem |
|
|---|---|
|
Batterityp
|
Laddningsbart litiumjonbatteri
|
|
Batterispänning
|
3,7 V
|
|
Batterikapacitet
|
4,4 Ah vid +20 °C till +25 °C (+68 °F
till +77 °F)
|
|
Batteritid
|
Cirka fyra timmar vid normal användning
i en omgivningstemperatur på +25 °C (+77 °F)
|
|
Laddningssystem
|
I kameran (nätadapter eller 12 V från
ett fordon) eller tvåfacksladdare
|
|
Laddningstid
|
4 tim till 90 % kapacitet, laddningens
status indikeras med lysdioder
|
|
Laddningstemperatur
|
0°C till +45°C (+32°F till +113°F)
|
|
Effektlägen
|
Automatisk avstängning och viloläge (valbart)
|
|
Nätdrift
|
Nätadapter, 90–260 V växelström in, 12 V
ut till kameran
|
|
Tid för uppstart från energisparläget
|
Ingen – direkt återgång till användningsläge
|
|
Miljödata |
|
|---|---|
|
Drifttemperaturområde
|
–15°C till +50°C (+5°F till +122°F)
|
|
Lagringstemperaturområde
|
–40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
|
|
Luftfuktighet (användning och lagring)
|
IEC 60068-2-30/24 tim 95 % relativ luftfuktighet
+25 °C till +40 °C (+77 °F till +104 °F)/2 cykler
|
|
EMC
|
|
|
Radiospektrum
|
|
|
Magnetfält
|
EN 61 000-4-8, testnivå 5 för kontinuerligt
fält (tung industrimiljö)
|
|
Kapslingsklass
|
IP 54 (IEC 60529)
|
|
Stöt
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationstålighet
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fall
|
2 m (6,6 tum)
|
|
Säkerhet
|
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fysiska data |
|
|---|---|
|
Kamerans vikt med batteri
|
0,869 kg (1,91 lb)
|
|
Kamerans mått (L × B × H)
|
246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 tum)
|
|
Stativ
|
UNC ¼"-20 (adapter krävs)
|
|
Material
|
|
|
Färg
|
Grafitgrå och svart
|
|
Fraktinformation |
|
|---|---|
|
Förpackning, typ
|
Låda av kartong
|
|
Innehållsförteckning
|
|
|
Förpackningsvikt
|
5,5 kg (12,1 lb)
|
|
Förpackningsstorlek
|
500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6
tum)
|
|
EAN-13
|
4743254001169
|
|
UPC-12
|
845188005191
|
|
Ursprungsland
|
Estland
|