22  Pulizia della termocamera

22.1  Rivestimento esterno, cavi ed altri componenti della termocamera

    Utilizzare uno dei liquidi seguenti:
  • Acqua calda
  • Una soluzione detergente non aggressiva
    Attrezzatura:
  • Un panno morbido

Attenersi alla procedura seguente:

22.2  Obiettivo ad infrarossi

    Utilizzare uno dei liquidi seguenti:
  • Un liquido per la pulizia dell'obiettivo comunemente in commercio con oltre il 30% di alcol isopropilico.
  • 96% di alcol etilico (C2H5OH).
    Attrezzatura:
  • Batuffolo di cotone

Attenersi alla procedura seguente:

22.3  Rilevatore ad infrarossi

Anche una piccola quantità di polvere sul rilevatore ad infrarossi può dar luogo a delle imperfezioni dell'immagine. Per rimuoverne qualsiasi traccia, attenersi alla procedura seguente.