1. 温度測定ツールに適用されます。
2. 温度測定機能が有効な場合に使用できます。
3. 温度測定機能が有効な場合に使用できます。
4. 定義の出典: 欧州規格 EN 16714-3:2016、非破壊検査 - サーモグラフィ検査 - パート 3: 用語と定義。
5. この項目は レンズのモデルによって異なります。
6. この項目はレンズのモデルによって異なります。
7. http://www.bipm.org/en/about-us/ [Retrieved 2017-01-31.]
8. http://jcgm.bipm.org/vim/en/2.39.html [Retrieved 2017-01-31.]
9. http://jcgm.bipm.org/vim/en/4.30.html [Retrieved 2017-01-31.]
10. http://jcgm.bipm.org/vim/en/4.31.html [Retrieved 2017-01-31.]