15  컬러 알람 및 등온선 작업

15.1  컬러 알람

컬러 알람(등온선)을 사용하면 적외선 이미지의 이상 현상을 손쉽게 발견할 수 있습니다. 등온선 명령은 설정된 온도 레벨 위, 아래 또는 둘 사이의 온도를 갖는 모든 픽셀에 대비 색상을 적용합니다. 건물 상태에 따라 특정하게 작동되는 결로 및 단열 알람 등온선입니다.
카메라가 다음 유형의 컬러 알람을 울리도록 할 수 있습니다.
  • 상단 알람: 설정된 온도 레벨 위의 온도를 갖는 모든 픽셀에 대비 색상이 적용됩니다.
  • 하단 알람: 설정된 온도 레벨 아래의 온도를 갖는 모든 픽셀에 대비 색상이 적용됩니다.
  • 간격 알람: 두 개의 설정된 온도 레벨 사이의 온도를 갖는 모든 픽셀에 대비 색상이 적용됩니다.
  • 결로 알람: 상대 습도가 미리 정해진 값보다 높아지는 상태가 카메라에 감지되면 울립니다.
  • 단열 알람: 벽에 단열 결함이 있을 때 울립니다.
이 표는 다른 색상 알람(등온선)을 설명합니다.
Graphic
상단 알람
Graphic
하단 알람
Graphic
간격 알람
Graphic
응결 알람
Graphic
단열 알람
 

15.1.1  상단, 하단, 및 간격 알람 설정하기

15.1.2  건물 등온선

15.1.2.1  결로 알람 정보

잠재적인 습도 문제를 가진 영역을 감지하려면 결로 알람을 사용하면 됩니다. 상대 습도가 설정값보다 높아지면 등온선이 이미지 색상을 다르게 표시하도록 설정할 수 있습니다.

15.1.2.2  단열 알람 정보

단열 알람은 건물에 단열 결함이 있을 수 있는 곳을 감지할 수 있습니다. 단열도(카메라에서는 열지수라고 함)가 미리 설정해 놓은 벽을 통한 에너지 유출값보다 낮으면 등온선이 트리거됩니다.
건축물 법규마다 단열 수준에 대한 권장값이 서로 다르지만, 일반적으로 신축 건물의 경우에는 60–80% 정도입니다. 정확한 권장값은 해당 국가의 건축물 법규를 참조하십시오.

15.1.2.3  결로 및 단열 알람 설정하기