10  A képarchívum használata

10.1  Általános

Amikor elment egy képet vagy egy videoklipet, a kamera azokat a memóriakártyán található képarchívumban tárolja. Ezeket a képeket megnyithatja a képarchívumban, és például kiválaszthat egy másik képmódot, színriasztást állíthat be, valamint mérőeszközöket adhat hozzá. Továbbá megnyithat és lejátszhat elmentett videoklipeket is.
A kamerán a képarchívumot a következőképpen hívják: Gallery. A Gallery egy vagy több mappát is tartalmazhat. Az új képek és videoklipek a Gallery tetején található aktív könyvtárban kerülnek elmentésre. Létrehozhat új mappákat, átnevezhet mappákat, módosíthatja az aktív mappát, fájlokat mozgathat a mappák között és törölhet mappákat.

10.2  Kép- és videofájlok megnyitása

10.3  Új mappa létrehozása

10.4  Mappa átnevezése

Módosíthatja az archívumban található mappák nevét. Az aktív mappa nem nevezhető át.

Mappa átnevezéséhez tegye a következőket:

10.5  Aktív mappa módosítása

Az új képek és videoklipek az aktív mappában kerülnek elmentésre.

Az aktív mappa módosításához tegye a következőket:

10.6  Fájlok mozgatása a mappák között

10.7  Fájlok és mappák feltöltése

Manuálisan is feltöltheti a képeket, videókat és mappákat a FLIR Ignite fiókjába, ha a kamera csatlakozik az internethez. További információért tekintse meg a következő részt: 9.6 Manuális feltöltés .

10.8  Mappa törlése

Törölhet egy mappát az archívumból. Az aktív mappa nem törölhető.

10.9  Kép- vagy videofájl törlése

A képarchívumból törölhet kép- vagy videofájlt.

10.10  Több fájl törlése

A képarchívumból több kép- vagy videofájlt is törölhet.

10.11  Az összes fájl törlése

A memóriakártyáról az összes kép- és videofájlt is törölheti.