6 Utilisation de l'application FLIR ONE
6.1 Vue caméra
Lorsque la caméra FLIR ONE Edge est connectée à l'application FLIR ONE, vous avez accès à la vue en direct de la caméra et pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
6.2 Étalonnage
La caméra étalonne et actualise automatiquement l'image de façon périodique afin de l'optimiser. La caméra thermique possède
un obturateur mécanique interne qui s'active pendant l'étalonnage, émettant un clic. Lors de l'activation de l'obturateur,
l'image se fige pendant un court instant. Lors de sa première mise sous tension, et par la suite de façon périodique, la caméra
réalise automatiquement un étalonnage. Il est également possible d'effectuer un étalonnage manuel depuis l'application FLIR ONE.
6.3 Galerie
Les images et vidéos capturées peuvent être visualisées dans la galerie de l'application FLIR ONE. Les images et vidéos peuvent également être enregistrées sur la galerie de l'appareil mobile si l'autorisation en est donnée.
Les autorisations sont définies lors de la configuration initiale, ou par la suite dans les paramètres de l'application FLIR ONE.
Les informations relatives à l'image s'affichent dans Détails de l'image, où il est également possible d'annoter l'image.
Dans la galerie de l'application FLIR ONE, les images peuvent être modifiées grâce à la même fonctionnalité que dans la vue caméra.
Les images et vidéos peuvent être partagées via d'autres applications, par exemple une application de réseau social sur votre
appareil mobile.
Vous pouvez charger vos images et vidéos sur le stockage Cloud, voir la section
6.4 Stockage Cloud
.
6.4 Stockage Cloud
FLIR Ignite est un service de stockage Cloud pour les images thermiques. Dans FLIR Ignite, vous pouvez afficher, organiser, rechercher, télécharger et partager vos images téléchargées.
Vous pouvez charger manuellement des fichiers image et vidéo depuis la galerie de l'application FLIR ONE vers votre compte FLIR Ignite. Vous pouvez aussi configurer l'application pour charger automatiquement les fichiers.
À l'aide d'un paramètre, vous pouvez choisir d'utiliser les données mobiles pour charger les fichiers vers FLIR Ignite. Si ce paramètre est désactivé, vous devez déconnecter l'application FLIR ONE de la caméra FLIR ONE Edge et associer l'application à un compte FLIR Ignite avant de pouvoir charger des fichiers.
Dans le menu de navigation, vous trouverez les éléments suivants :
-
Paramètres et informations de compte liés à FLIR Ignite.
-
Informations relatives à la caméra.
-
Paramètres pour l'application FLIR ONE.
-
Aide sur l'utilisation de l'application.
-
Informations de contact de l'assistance.
-
Autres applications disponibles compatibles avec la caméra FLIR ONE Edge.