7 热像仪安装
在安装热像仪之前,建议在现有网络上使用 DHCP 服务器进行设置,然后使用 FLIR IP Config 软件检测该网络上的热像仪。FLIR IP Config 将自动扫描热像仪,您可以通过打印在热像仪背面标签上的 MAC 地址来识别热像仪。然后从 Web 浏览器配置热像仪。
注意
使用最新版本的 FLIR IP Config。
您可以通过电源 I/O 连接器 (18–56 V DC) 或通过以太网/热像仪的以太网供电 (PoE) 连接器 (36–56 V DC) 为热像仪连接电源。请参见
图 6.1 后视图
和
11 插针配置
。
要安装热像仪,请按以下步骤操作:
-
在用于管理热像仪的计算机上,从
http://support.flir.com
下载 FLIR IP Config 并安装。
-
将热像仪连接到电源和网络。请执行以下一项操作:
-
使用电源线连接热像仪与电源(请参阅 FLIR A400/A500/A700 系列的用户手册以获取有关针脚配置的信息)。将网络电缆的一端连接到热像仪,然后将另一端直接连接到计算机或与计算机位于同一网络的以太网交换机。
-
将 PoE 电缆的一端连接到热像仪,然后将另一端连接到与计算机位于同一网络的 PoE 交换机。
-
热像仪已设置为使用 DHCP。在计算机上使用 FLIR IP Config 识别网络中的热像仪,并在必要时更改 IP 设置。
-
在计算机中执行以下操作之一:
-
双击 FLIR IP Config 中的热像仪。
-
在 Web 浏览器的地址栏中输入热像仪的 IP 地址。
这样将会显示登录视图。
-
使用热像仪校准证书提供的用户名和密码登录。这样将会显示热像仪的 Web 界面。
-
使用 Web 界面配置热像仪。对于 Smart Sensor 热像仪,用户还可以使用 Web 界面添加测量工具和设置报警。对于 Image Streaming 热像仪,用户还可以使用 GigE Vision SDK 控制热像仪并接收含数据的图像流。