13  画像アーカイブの操作

13.1   一般

画像またはビデオ クリップを保存すると、カメラはメモリー カードの画像アーカイブに画像/ビデオ ファイルを保存します。画像アーカイブで画像を開くことができます。例えば、別の画像モードを選択して、カラー アラームを適用し、測定ツールを追加できます。保存したビデオ クリップを開いて再生することもできます。
カメラでは、画像アーカイブは [Gallery] と呼ばれます。[Gallery] には、複数のフォルダが含まれています。新しい画像とビデオ クリップは、[Gallery] の上部にあるアクティブ フォルダに保存されます。新しいフォルダの作成、フォルダの名前変更、アクティブ フォルダの変更、フォルダ間でのファイルの移動、およびフォルダの削除を実行できます。
Graphic

13.2  画像とビデオ ファイルを開く

次の手順に従います。

13.3  新しいフォルダを作成する

次の手順に従います。

13.4  フォルダ名を変更する

アーカイブのフォルダの名前を変更できます。アクティブ フォルダの名前を変更することはできません。

次の手順に従います。

13.5  アクティブ フォルダを変更する

13.5.1   一般

新しい画像とビデオ クリップはアクティブ フォルダに保存されます。

13.5.2   手順

次の手順に従います。

13.6  フォルダ間でファイルを移動する

次の手順に従います。

13.7  フォルダを削除する

アーカイブのフォルダを削除できます。アクティブ フォルダを削除することはできません。

次の手順に従います。

13.8  画像またはビデオ ファイルを削除する

13.8.1   一般

画像アーカイブから画像またはビデオ ファイルを削除できます。

13.8.2   手順

次の手順に従います。

13.9  複数のファイルを削除する

13.9.1   一般

画像アーカイブから複数の画像ファイルおよびビデオ ファイルを削除できます。

13.9.2   手順

次の手順に従います。

13.10  すべてのファイルを削除する

13.10.1   一般

メモリー カードからすべての画像ファイルとビデオ ファイルを削除できます。

13.10.2   手順

次の手順に従います。