6 Wprowadzenie
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wybór kamery serii FLIR Kx firmy FLIR Systems.
Seria FLIR Kx obejmuje solidne i niezawodne kamery na podczerwień zaprojektowane z myślą o eksploatacji w wyjątkowo niekorzystnych warunkach.
Kamera z serii FLIR Kx ma intuicyjny interfejs o budowie, która ułatwia obsługę nawet w rękawiczkach.
Najważniejsze zalety:
- Solidność i niezawodność. Seria FLIR Kx została opracowana z myślą o pracy w ciężkich warunkach. Może wytrzymać upadek na betonową posadzkę z wysokości 2 m, zapewnia
wodoszczelność IP 67 i zachowuje pełną funkcjonalność w temperaturze do 55°C.
- Nowatorskie rozwiązanie. Seria FLIR Kx wykorzystuje naszą opatentowaną technologię MSX, która łączy obrazy z czujnika termowizyjnego i czujnika kamery wizyjnej, zapewniając szczegółowe informacje o obrazie
w różnych sytuacjach.
- Łatwość obsługi. Z serii FLIR Kx mogą korzystać również profesjonaliści noszący rękawiczki. Intuicyjny i prosty interfejs użytkownika pozwala koncentrować
się na pracy. Kamery z serii FLIR Kx można kontrolować za pomocą jednego dużego przycisku na górze.