10.5.4.2 Omówienie różnych trybów pracy kamery
10.5.4.2.1 Tryb podstawowy
Tryb podstawowy to domyślny tryb pracy kamery. Jest to uniwersalny tryb do wstępnej interwencji pożarowej z funkcją ratownictwa
i kontroli ognia. Kamera automatycznie przełącza się pomiędzy zakresami wysokiej i niskiej czułości w celu zapewnienia optymalnej
jakości obrazu termowizyjnego przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej i spójnej koloryzacji strefy pożaru.
- Automatycznie ustawiany zakres.
- Koloryzacja cieplna: od +150 do +500°C
- Zakres wysokiej czułości: od -20 do +150°C.
- Zakres niskiej czułości: od 0 do +500°C
10.5.4.2.2 Tryb przeciwpożarowy czarno-biały
Tryb przeciwpożarowy czarno-biały jest standardowym trybem przeciwpożarowym opartym na trybie podstawowym. To wielofunkcyjny tryb wstępnej interwencji przeciwpożarowej
z operacjami ratowania życia i ograniczeniem rozprzestrzeniania ognia. W szczególności jest przeznaczony dla służb pożarniczych,
które nie chcą korzystać z funkcji koloryzacji cieplnej.
Kamera automatycznie przełącza się między zakresami wysokiej i niskiej czułości w celu utrzymania optymalnej jakości obrazu
termowizyjnego.
- Automatycznie ustawiany zakres.
- Zakres wysokiej czułości: od -20 do +150°C.
- Zakres niskiej czułości: od 0 do +500°C
10.5.4.2.3 Tryb pożaru
Tryb pożaru przypomina tryb podstawowy, jednakże cieplna koloryzacja pojawia się dla wyższych temperatur. Nadaje się do miejsc o wysokiej
temperaturze tła, gdzie występuje dużo aktywnych płomieni i wysoka temperatura otoczenia. Kamera automatycznie przełącza
się między zakresami wysokiej i niskiej czułości w celu z jednej strony utrzymania optymalnej jakości obrazu termowizyjnego,
a z drugiej zapewnienia bezpiecznej i spójnej koloryzacji cieplnej.
- Automatycznie ustawiany zakres.
- Koloryzacja cieplna: od +250 do +500°C
- Zakres wysokiej czułości: od -20 do +150°C.
- Zakres niskiej czułości: od 0 do +500°C
10.5.4.2.4 Tryb poszukiwania i ratowania
Tryb poszukiwania i ratowania jest zoptymalizowany pod kątem utrzymania wysokiego kontrastu obrazu termowizyjnego podczas wyszukiwania osób w terenie,
budynkach albo wypadkach drogowych.
- Tylko zakres wysokiej czułości.
- Koloryzacja cieplna: od +100 do +150°C
- Zakres wysokiej czułości: od -20 do +150°C.
10.5.4.2.5 Tryb wykrywania ciepła
Tryb wykrywania ciepła jest zoptymalizowany pod kątem wykrywania gorących miejsc podczas kontroli po zagaszeniu płomienia. Zabieg taki stosuje się
zazwyczaj w celu potwierdzenia, że nie pozostały żadne ukryte ogniska pożaru. Tryb może również służyć do wykrywania wzorców
termicznych, na przykład oznak obecności osób na fotelach po wypadkach samochodowych w celu zweryfikowania, czy wszyscy
ludzie zostali odnalezieni. Jest także wykorzystywany do szukania osób w wodzie i na otwartym terenie.
- Tylko zakres wysokiej czułości.
- Koloryzacja cieplna: 20% najwyższej temperatury w obrazie.
- Zakres wysokiej czułości: od -20 do +150°C.
10.5.4.2.6 Tryb wykrywania chłodnych miejsc
Tryb wykrywania chłodnych miejsc jest zoptymalizowany pod kątem wykrywania miejsc o niskiej temperaturze. Zazwyczaj ma to na celu zlokalizowanie ciągów powietrza.
- Tylko zakres wysokiej czułości.
- Koloryzacja zimna: 20% najniższej temperatury w obrazie.
- Zakres wysokiej czułości: od -20 do +150°C.
10.5.4.2.7 Tryb analizy budynku
Tryb analizy budynku służy do analizy budynków i wykrywania związanych z nimi nieprawidłowości. Obraz termowizyjny może być źródłem informacji
na temat struktury, konstrukcji mechanicznej, instalacji wodnych i elektrycznych, a także wilgotności i przenikania powietrza.
W trybie tym kamera wyświetla różnice temperatur z użyciem palety barw żelaza – kolorem czarnym, niebieskim i fioletowym
oznaczane są obszary o najniższej temperaturze, kolorem czerwonym, pomarańczowym i żółtym – obszary o temperaturze ze środka
zakresu, a kolorem białym – obszary o najwyższej temperaturze. Skala temperatury jest automatycznie dostosowywana do zakresu
termicznego widocznego na obrazie.