18  使用测量工具

18.1  布置测量工具

18.1.1  概述

要测量温度,可以使用一种或多种测量工具,比如测温点、方框等。

18.1.2   步骤

请按照下述步骤布置测量工具:

18.2  移动测量工具或调整测量工具的大小

18.2.1  概述

可以移动测量工具并调整测量工具的大小。

18.2.2   步骤

请按照下述步骤移动测量工具或调整测量工具的大小:

18.3  创建和设置差值计算

18.3.1  概述

差值计算返回两个已知测量结果的差值,或者测量结果和参考温度的差值。

18.3.2   步骤

请按照下述步骤创建并设置差值计算:

18.4  更改对象参数

18.4.1  概述

为了获得精确的测量结果,必须设置目标参数。您可以进行本地设置也可以全局设置。以下步骤将说明如何全局更改目标参数。

18.4.2  参数类型

热像仪可使用这些目标参数:
  • 辐射率 ,也就是一个物体发出的辐射量,它是与理论参考物体(称为“黑体”)在相同温度下的辐射量相比较而得出的。与辐射率相对的是反射率。辐射率决定了从物体发出的辐射量,与它反射的辐射量相对。
  • 反射温度 ,用于补偿由目标反射进热像仪的环境辐射。目标的此属性称为反射率。
  • 对象距离 ,也就是热像仪与目标对象之间的距离。
  • 大气温度 ,即热像仪与要测量目标之间空气的温度。
  • 相对湿度 ,也就是热像仪与目标对象之间的空气相对湿度。
  • 外部光学温度 ,即热像仪和要测量目标之间设置的任何保护窗一类装置的温度。如果不使用保护窗或保护罩,则该值无关紧要。
  • 外部光学透射率 ,即热像仪和要测量目标之间设置的任何保护窗一类装置的透射率。

18.4.3  推荐值

如果不确定应选用哪些值,推荐使用以下值:
辐射率
0.95
距离
1.0 m
反射表观温度
+20°C
相对湿度
50%
大气温度
+20°C

18.4.4   步骤

请按照下述步骤更改全局反射表象温度:

18.4.5   相关主题

  • 如想深入了解这些参数以及如何正确设置辐射率和反射表观温度,请参阅