14  归档质量好的图像

14.1   一般

质量好的图像取决于多种不同设置,但一些设置对图像的影响要甚于其余设置。
下面是您需要试验的设置:
  • 调整红外相机的对焦。
  • 使用自动手动HSM(= 高灵敏度模式)方法调整图像。
  • 选择合适的温度范围。
  • 选择合适的调色板。
  • 启用或禁用直方图模式。
  • 启用或禁用反转的调色板。
  • 更改目标参数。
本节讲述如何更改这些设置。

14.2  手动对焦红外镜头

14.2.1  

Graphic

14.2.2   步骤

请执行以下某项操作:
  • 对于远焦,请逆时针转动对焦环(从镜头的前方看)
  • 对于近焦,请顺时针转动对焦环(从镜头的前方看)

14.3  调整热像仪的焦点

14.3.1  

Graphic

14.3.2   步骤

请按照以下步骤调整红外热像仪焦点:

14.4  在图像中调整

14.4.1   一般

根据热像仪型号的不同,调整图像的方式可能会有所不同。

14.4.2  调整方法说明

自动
自动调整方法,自动将图像调整到最佳亮度和对比度。
HSM
HSM = High Sensitivity Mode(高灵敏度模式)。
专用于漏气检测应用的调整方法。使用此模式时,可以调整灵敏度使图像质量达到最佳。
手动
手动调整方法,根据场景中对象的温度手动设置合适的温度电平和温度跨度。
对于气体检测应用,此模式能让您侧重于气体与背景空气的温差,从而使气体显得更清晰。

14.4.3   步骤 自动

请按照下述步骤使用自动方法调整图像:

14.4.4  

此图显示了 HSM 滑块:
Graphic

14.4.5   步骤 (HSM)

请按照下述步骤使用 HSM 方法调整图像:

14.4.6   步骤 手动

请按照下述步骤使用手动方法调整图像:

14.5  选择合适的温度范围

14.5.1  关于温度范围

14.5.1.1   一般

热像仪有三种不同的范围类型。在每种类型的范围内,都有若干子范围。您必须选择适合于目标的范围。

14.5.1.2  温度范围的类型

类型

名称

示例

说明

1
典型的温度范围
-40°C 至 +350°C
热像仪可以记录的所有温度。
此范围是温度范围的总和(下面的类型编号 2)。
2
温度范围
+10°C 至 +50°C
热像仪使用当前设置可以记录的温度跨度。
此类型的范围是上述类型编号 1 的子类型。
3
温度跨度
+23.8°C 至 +25.9°C
在设置了特殊温度范围的情况下,热像仪瞄准特定场景时记录的温度范围。

14.5.2  了解温标

14.5.2.1  

Graphic

14.5.2.2   说明

14.5.3  更改温度范围

14.5.3.1   步骤

请按照下述步骤更改温度范围:

14.6  选择合适的调色板

14.6.1   步骤

14.7  启用或禁用直方图模式

14.7.1   一般

直方图模式是将颜色信息均匀分布到图像现有温度上的图像显示方法。

14.7.2   步骤

14.8  启用或禁用反转的调色板

14.8.1   步骤

14.9  更改对象参数

14.9.1  概述

为了获得精确的测量结果,必须设置目标参数。您可以进行本地设置也可以全局设置。以下步骤将说明如何全局更改目标参数。

14.9.2  参数类型

热像仪可使用这些目标参数:
  • 辐射率 ,也就是一个物体发出的辐射量,它是与理论参考物体(称为“黑体”)在相同温度下的辐射量相比较而得出的。与辐射率相对的是反射率。辐射率决定了从物体发出的辐射量,与它反射的辐射量相对。
  • 反射温度 ,用于补偿由目标反射进热像仪的环境辐射。目标的此属性称为反射率。
  • 对象距离 ,也就是热像仪与目标对象之间的距离。
  • 大气温度 ,即热像仪与要测量目标之间空气的温度。
  • 相对湿度 ,也就是热像仪与目标对象之间的空气相对湿度。
  • 外部光学温度 ,即热像仪和要测量目标之间设置的任何保护窗一类装置的温度。如果不使用保护窗或保护罩,则该值无关紧要。
  • 外部光学透射率 ,即热像仪和要测量目标之间设置的任何保护窗一类装置的透射率。

14.9.3  推荐值

如果不确定应选用哪些值,推荐使用以下值:
辐射率
0.95
距离
1.0 m
反射表观温度
+20°C
相对湿度
50%
大气温度
+20°C

14.9.4   步骤

请按照下述步骤更改全局反射表象温度:

14.9.5   相关主题

  • 如想深入了解这些参数以及如何正确设置辐射率和反射表观温度,请参阅