跃迁类型 |
频率 |
光谱范围 |
---|---|---|
重分子的旋转
|
109–1011 Hz
|
微波,3 mm/0.118 in 以上
|
轻分子的旋转和重分子的振动
|
1011–1013 Hz
|
远红外线,介于 30 μm 和 3 mm/0.118 in 之间
|
轻分子的振动。
分子结构的旋转和振动 |
1013–1014 Hz
|
红外线,介于 3 μm 和 30 μm 之间
|
电子跃迁
|
1014–1016 Hz
|
紫外线-可见光
|