26  冷却器保养

26.1  概述

微型冷却器专用于提供数千小时的免修护运行。微型冷却器中含有加压氦气。
在数千小时的运行后,气体压力降低,需要维修冷却器来恢复冷却器。冷却器中还含有微滚珠轴承,如果声音变大就说明已经磨损。

26.2  需要留意的信号

FLIR Systems 微型冷却器配有一个闭环调速器,用于调整冷却器电机转速以调节探测器温度。
通常,冷却器按最大速度运行 7–10 分钟(具体视型号而定),然后减慢到约为最大速度的 40%。当气体压力降低时,电机会越来越长时间地按最大速度运行,以达到运行温度
最后,随着氦气压力降低,电机将失去达到和/或维持运行温度的能力。发生这种情况时,必须将热像仪退回 FLIR Systems 客户服务部门进行维修。