20  量化模式

量化模式适用于 FLIR GF320

20.1  概述

量化模式是将进行气体泄漏量化所需的某些参数保存到视频序列 (.seq) 文件的记录模式。
系统会将具有高达 500 个图像帧的视频序列文件保存到热像仪的存储卡中。将此文件转移至 QL320 平板电脑之后,可以使用 FLIR System 的合作伙伴 Providence Photonics 开发的定量光学气体成像 (QOGI) 方法处理具有量化参数的序列文件。
Graphic
    量化模式下可以设置以下参数:
  • 羽流极性
    可用羽流:黑羽流和白羽流。
  • 镜头
    可用镜头:23 和 38 毫米。
  • 环境温度
    可以 0.5°C (1°F) 为增量在 -29°C 至 + 49°C(-20°F 至 120°F)的温度范围内进行选择。温度单位是在热像仪设置中选择的。
  • 与热像仪的距离
    可以 0.5 米(1 英尺)为增量进行选择。可用的距离范围取决于所选镜头。距离单位是在热像仪设置中选择的。
  • 气体
    可用气体:丙烷、甲烷、丙烯、乙烯、乙烷、正丁烷和苯。
  • 泄漏类型
    可用类型:点和漫反射。
  • 风速
    可用速度:平静(0-1 英里/小时),中等(2-10 英里/小时)和高(> 10 英里/小时)。

20.2  量化测量的基本步骤

Graphic
  • 对准热像仪,使气体泄漏在屏幕上的圆圈内。
  • 确保所有气体都从圆圈中流出。
  • 让热像仪保持静止不动。移动将降低测量的准确性。

20.3  使用参数记录序列文件

20.4  更改量化模式设置

20.4.1  概述

    量化模式具有以下设置:
  • :此设置定义要记录的图像帧数。保存的图像帧达到设置的数量时,视频序列录制将会停止。
  • 提示数据:此设置定义开始录制时是否显示参数对话框。
  • 气体图形:此设置定义是否显示气体图形。

20.4.2  过程

20.5  传输序列文件