Flir K75 and K85‎

Manuel utilisateur

Flir K75 and K85‎

 

1  Informations de sécurité

1.1  Radio

1.2  Étiquette signalétique de la caméra

1.2.1   Flir K75‎ et Flir K85‎

Graphic

1.3  Déclaration de conformité

Le texte intégral de la Déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : http://support.flir.com/resources/v362‎.

2  Remarques à l’attention des utilisateurs

2.1  Enregistrez votre caméra

Pour bénéficier d’une extension de garantie et d’autres avantages connexes, enregistrez votre caméra dans les 60 jours suivant son achat.
Pour enregistrer votre caméra, rendez-vous sur ‎.
Pour accéder au formulaire d’inscription, connectez-vous à votre compte Flir ou inscrivez-vous en créant un nouveau compte.
Vous aurez également besoin du numéro de série de votre caméra. L’assistant d’enregistrement affiche le numéro de série sur la caméra. Vous pourrez ensuite le retrouver dans la barre supérieure du menu de la caméra ainsi que dans l’application.

2.2  Documentation en ligne

Nos manuels sont continuellement mis à jour et publiés en ligne.
Pour accéder au manuel d'utilisation concernant la série Flir Kxx‎, ainsi qu'à la documentation du produit, rendez-vous sur http://support.flir.com/resources/v362‎.
Graphic
 
Pour accéder aux manuels d’autres produits, ainsi qu’aux manuels de nos anciens produits, rendez-vous sur https://support.flir.com/resources/app.

2.3  À propos de ce manuel

Flir Systems publie des manuels génériques qui couvrent plusieurs modèles de caméras d’une même série. Ce manuel peut donc comporter des descriptions et des explications susceptibles de ne pas concerner votre modèle de caméra.
La version faisant foi de cette publication est l'anglais. En cas de divergences dues à des erreurs de traduction, c'est le texte anglais qui prévaut. Toutes les modifications ultérieures sont d'abord effectuées dans la version anglaise.

2.4  Assistance

Veuillez contacter notre assistance technique si vous rencontrez des problèmes ou si avez des questions concernant votre produit : https://support.flir.com.

2.5  Formation

Pour accéder à des ressources pour la formation et à des cours, rendez-vous sur https://www.flir.com/support-center/training.

3  Prise en main

3.1  Fonctionnement de base

4  Pièces et accessoires de la caméra

4.1  Composants de la caméra

Graphic

4.2  Accessoires

Pour découvrir les accessoires et services disponibles, consultez la page des produits Flir K75 and K85‎ sur www.flir.com.

4.2.1  Dragonne et dragonne amovible

Graphic

4.2.2  Dragonne et dragonne amovible

Graphic

5  Éléments de l'écran

Graphic

5.1  Indicateur de condition de la batterie

Icône

Signification

icon
Charge comprise entre 76 et 100 %
icon
Charge comprise entre 51 et 75 %
icon
Charge comprise entre 26 et 50 %
icon
Charge < 25 %
Lorsque l’autonomie passe sous les 5 minutes, l’icône de batterie commence à clignoter.

5.2  Alertes

Graphic
L’affichage d’un triangle à l’écran indique que la caméra est en surchauffe. En l’absence d’un refroidissement adéquat, la caméra risque de s’éteindre.

6  Fonctionnement

6.1  Batterie

6.1.1  Retrait de la batterie

6.1.2  Chargement de la batterie

Chargez la batterie pendant 4 heures avant le tout premier démarrage de la caméra ou attendez que le voyant DEL bleu d'état de la batterie s'allume en continu.

6.2  Menu Réglementation

Pour accéder au menu Réglementation, procédez comme suit :

6.3  Modifier l’image de démarrage

6.4  Réinitialisation aux paramètres d’usine de la caméra

La réinitialisation aux paramètres d’usine lance la configuration de la caméra lors de sa mise sous tension suivante.

6.5  Modes de caméra

Pour sélectionner le mode de la caméra, appuyez sur le bouton Mode.
Les modes à votre disposition pour les caméras Flir K75‎ et Flir K85‎ sont les suivants :

6.5.1  Mode Basique

Graphic

Figure 6.1  Mode Basique.

Le mode Basique constitue le principal mode pour la lutte contre les incendies et la plongée dans les fumées.
  • La colorisation des températures s’échelonne de 150 °C / 300 °F à 650 °C / 1 200 °F.

6.5.2  Mode Recherche

Graphic

Figure 6.2  Mode Recherche.

Avec une colorisation à plus basse température, le mode Recherche constitue un mode tactique avant, pendant et après l’incendie.
  • La colorisation s’échelonne de 80 °C / 175 °F à 200 °C / 390 °F.

6.5.3  Mode Détection

Graphic

Figure 6.3  Mode Détection.

Comprenant des détecteurs de points chauds et froids, le mode Détection met en évidence les zones les plus chaudes à l’aide d’un gradient rouge.

6.5.4  Mode Haute température

Graphic

Figure 6.4  Mode Haute température.

Similaire au mode Basique, le mode Haute température propose toutefois une température de départ plus élevée.
  • La colorisation s’échelonne de 250 °C / 480 °F à 650 °C / 1 200 °F.

6.5.5  Mode Blanc = chaud

Graphic

Figure 6.5  Mode Blanc = chaud.

Dépourvu de colorisation, le mode Blanc = chaud permet de préserver les détails de l’image en noir et blanc.

6.6  Prendre une photo

Graphic

6.7  Enregistrement d'une vidéo

Graphic

6.8  À l’aide du câble USB, raccordez la caméra à un ordinateur.

6.9  Visualiser les images/vidéos enregistrées

Pour visualiser les images ou les vidéos enregistrées, procédez comme suit :

7  Application Flir Responder

Flir Responder‎ est l’application dédiée aux caméras K75 et K85. Grâce à Flir Responder‎, vous pouvez configurer la caméra sans fil, mettre à jour le micrologiciel, gérer les images/vidéos et diffuser en direct. Pour télécharger l’application, accédez à l’App Store ou à Google Play.

7.1  Connecter la caméra à l’application

7.2  Transférer des fichiers

Prévisualisez, transférez et supprimez des fichiers de la caméra dans l’application.

7.3  Supprimer des fichiers de la caméra

7.4  Configuration

Pour configurer la caméra, utilisez l’application Flir Responder‎.

7.4.1  Accéder à la configuration

7.4.2  Modifier la configuration

  • Changement de mode.
  • Modification du comportement de déclenchement/de l’enregistrement continu applicable.
  • Réglages, notamment l’unité de température, la date et de l’heure ainsi que les réglages de point central (s’applique à tous les modes).
Les paramètres modifiés par rapport à la configuration actuelle de la caméra s’affichent en bleu.

7.4.3  Enregistrement des configurations en tant que préréglages

  • Toute configuration peut être enregistrée en tant que préréglage.
  • Vous pouvez ensuite utiliser régulièrement le préréglage enregistré ou l’appliquer dans d’autres caméras.

7.4.4  Appliquer les configurations

7.5  Mettre à jour le micrologiciel

Une notification dans l’application Flir Responder‎ vous indique qu’une nouvelle mise à jour du micrologiciel est disponible.
Graphic

7.6  Diffusion en continu

La caméra et son flux de diffusion en direct se retrouvent dans l’application.

8  Chargeur de camion (accessoire en option)

8.1  Introduction

Graphic
Merci d'avoir choisi le chargeur de camion série Flir K75 and K85‎ de la marque FLIR Systems.
Ce chargeur de camion est destiné à être installé sur une surface plane, à l'intérieur de la cabine du camion, dans un casier prévu pour le rangement d'équipements ou à tout autre endroit approprié du véhicule de lutte contre l'incendie. Ce chargeur de camion est doté de cinq ports pour l'acheminement des câbles : un à l'arrière du support métallique et un sur chaque côté du chargeur de camion.
Ce chargeur de camion peut également être alimenté à l'aide d'une alimentation FLIR Systems standard et dispose d'un chargeur de batterie situé au bas de la face avant de l'unité.

8.2  Composants et fonctions

Graphic
Graphic

8.3  Sélectionner un emplacement approprié

Avant d'installer le chargeur de camion, prenez quelques minutes pour réfléchir à un emplacement approprié.
L'emplacement d'installation doit être protégé de la pluie et des éclaboussures. Il doit également être relativement facile d'installer un câble permanent entre le système 12-24 VCC du véhicule et le chargeur de camion.
D'autres facteurs peuvent également être importants, par exemple l'accès aux panneaux et aux équipements situés derrière le chargeur de camion.

8.4  Section de câble et fusible recommandés

Section de câble
1,5 mm2
Fusible
5 A

8.5  Consignes d'installation

8.6  Chargement de la caméra

8.7  Charger une batterie séparément

Les batteries de la série Flir K75 and K85‎ peuvent être chargées séparément au bas de la façade de l'unité.

8.8  Nettoyage

Le chargeur de camion peut être nettoyé avec de l'eau chaude ou avec une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants, ni de liquide similaire.

8.9  Assistance clientèle

En cas de problème, n'hésitez pas à contacter notre assistance clientèle sur http://support.flir.com.

9  Maintenance et nettoyage

9.1  Étalonnage

Nous vous recommandons d’étalonner vos caméras une fois par an. Pour connaître les lieux où envoyer votre caméra, contactez votre revendeur le plus proche ou notre centre d’assistance technique : https://www.flir.com/support.

9.2  Mettre la caméra à jour

Pour profiter des fonctionnalités de notre dernier micrologiciel de caméra, il est important que votre caméra soit à jour.
    Il existe plusieurs façons de mettre à jour la caméra :
  • Une notification s’affiche dans l’application pour vous avertir d’une nouvelle mise à jour. Elle vous permet de procéder à la mise à jour de la caméra à jour dans l’application. Vous pouvez également accéder à la section Informations sur la caméra > Version du micrologiciel pour voir les mises à jour disponibles.
  • Connectez la caméra à un ordinateur à l'aide d'un câble USB et utilisez l'application Flir Camera Updater‎ pour mettre à jour la caméra.
  • Téléchargez un package de mise à jour et mettez à jour la caméra manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous au site https://support.flir.com.

9.2.1  Mise à jour de la caméra par liaison radio (OTA)

9.3  Nettoyage de la caméra

9.3.1  Boîtier de caméra, câbles et autres pièces

    Utilisez un de ces liquides :
  • Eau chaude
  • Détergent doux
    Équipement :
  • Tissu doux

Procédez comme suit :

9.3.2  Objectif infrarouge

    Utilisez un de ces liquides :
  • Liquide de nettoyage d'objectifs vendu dans le commerce et contenant plus de 30 % d'alcool isopropylique.
  • Alcool éthylique (éthanol) 96 % (C2H5OH).
    Équipement :
  • Ouate

Procédez comme suit :

10  Mise au rebut des déchets électroniques

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) représentent un risque pour la santé humaine et pour l'environnement s'ils ne sont pas mis au rebut de manière appropriée. Ce produit ne doit pas être mis au rebut comme un déchet non trié, mais doit être envoyé dans une installation de collecte séparée pour récupération et recyclage. De plus amples informations sont disponibles auprès des autorités locales compétentes.
Graphic

10.1  Retrait de la batterie

Avant de mettre la caméra hors service, retirez la batterie.
Avant de mettre la batterie au rebut, isolez ses bornes avec du ruban adhésif ou des matériaux équivalents.

11  Avis de non-responsabilité

11.1  Clause légale

Pour connaître les conditions de garantie, veuillez consulter la page https://www.flir.com/warranty.

11.2  Contrôles à l'exportation

Les produits décrits dans le présent document peuvent être soumis aux réglementations en matière d'exportation.
Ce document ne contient pas d'informations contrôlées à l'exportation.

11.3  Brevets

Ce produit est protégé par des brevets, des brevets de conception, des brevets en instance ou des brevets de conception en instance. Veuillez vous référer au registre des brevets de Flir Systems :
https://www.flir.com/patentnotices

11.4  Assurance qualité

Le Système de gestion de la qualité utilisé lors du développement et de la fabrication de ces produits a été certifié ISO 9001.
Flir Systems s'est engagé dans une politique de développement continu. Nous nous réservons par conséquent le droit de modifier et d'améliorer sans préavis les produits.

11.5  Licences tierces

Des informations sur les licences tierces sont disponibles dans l'interface utilisateur du produit.

11.6  Statistiques d'utilisation

Flir Systems se réserve le droit de collecter des statistiques d'utilisation anonymes dans le but de maintenir et d'améliorer la qualité de nos logiciels et services.

11.7  Copyright

© Flir Systems, Inc. Tous droits réservés dans le monde entier. Aucune partie du logiciel, notamment le code source, ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou traduite dans aucune langue ou aucun langage informatique ni sous quelque forme que ce soit ou par tout moyen électronique, magnétique, optique, manuel ou autre, sans le consentement écrit préalable de Flir Systems.
Il est interdit de copier, photocopier, reproduire, traduire ou transmettre tout ou partie de ce manuel sur un support électronique ou sous un format lisible par une machine sans le consentement écrit préalable de Flir Systems.
Les noms et les marques qui apparaissent sur les produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou des marques de Flir Systems et/ou de ses filiales. Les autres marques, noms commerciaux et noms de sociétés mentionnés dans ce document et appartenant à d'autres propriétaires, sont utilisés dans un but d'identification uniquement.