8  Chargeur de camion (accessoire en option)

8.1  Introduction

Graphic
Merci d'avoir choisi le chargeur de camion série Flir K75 and K85‎ de la marque FLIR Systems .
Ce chargeur de camion est destiné à être installé sur une surface plane, à l'intérieur de la cabine du camion, dans un casier prévu pour le rangement d'équipements ou à tout autre endroit approprié du véhicule de lutte contre l'incendie. Ce chargeur de camion est doté de cinq ports pour l'acheminement des câbles : un à l'arrière du support métallique et un sur chaque côté du chargeur de camion.
Ce chargeur de camion peut également être alimenté à l'aide d'une alimentation FLIR Systems standard et dispose d'un chargeur de batterie situé au bas de la face avant de l'unité.

8.2  Composants et fonctions

Graphic
Graphic

8.3  Sélectionner un emplacement approprié

Avant d'installer le chargeur de camion, prenez quelques minutes pour réfléchir à un emplacement approprié.
L'emplacement d'installation doit être protégé de la pluie et des éclaboussures. Il doit également être relativement facile d'installer un câble permanent entre le système 12-24 VCC du véhicule et le chargeur de camion.
D'autres facteurs peuvent également être importants, par exemple l'accès aux panneaux et aux équipements situés derrière le chargeur de camion.

8.4  Section de câble et fusible recommandés

Section de câble
1,5 mm2
Fusible
5 A

8.5  Consignes d'installation

8.6  Chargement de la caméra

8.7  Charger une batterie séparément

Les batteries de la série Flir K75 and K85‎ peuvent être chargées séparément au bas de la façade de l'unité.

8.8  Nettoyage

Le chargeur de camion peut être nettoyé avec de l'eau chaude ou avec une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants, ni de liquide similaire.

8.9  Assistance clientèle

En cas de problème, n'hésitez pas à contacter notre assistance clientèle sur http://support.flir.com.