5  Éléments de l'écran

Graphic

5.1  Indicateur de condition de la batterie

Icône

Signification

icon
Charge comprise entre 76 et 100 %
icon
Charge comprise entre 51 et 75 %
icon
Charge comprise entre 26 et 50 %
icon
Charge < 25 %
Lorsque l’autonomie passe sous les 5 minutes, l’icône de batterie commence à clignoter.

5.2  Alertes

Graphic
L’affichage d’un triangle à l’écran indique que la caméra est en surchauffe. En l’absence d’un refroidissement adéquat, la caméra risque de s’éteindre.