6  Fonctionnement

6.1  Batterie

6.1.1  Retrait de la batterie

6.1.2  Chargement de la batterie

Chargez la batterie pendant 4 heures avant le tout premier démarrage de la caméra ou attendez que le voyant DEL bleu d'état de la batterie s'allume en continu.

6.2  Menu Réglementation

Pour accéder au menu Réglementation, procédez comme suit :

6.3  Modifier l’image de démarrage

6.4  Réinitialisation aux paramètres d’usine de la caméra

La réinitialisation aux paramètres d’usine lance la configuration de la caméra lors de sa mise sous tension suivante.

6.5  Modes de caméra

Pour sélectionner le mode de la caméra, appuyez sur le bouton Mode.
Les modes à votre disposition pour les caméras Flir K75‎ et Flir K85‎ sont les suivants :

6.5.1  Mode Basique

Graphic

Figure 6.1  Mode Basique.

Le mode Basique constitue le principal mode pour la lutte contre les incendies et la plongée dans les fumées.
  • La colorisation des températures s’échelonne de 150 °C / 300 °F à 650 °C / 1 200 °F.

6.5.2  Mode Recherche

Graphic

Figure 6.2  Mode Recherche.

Avec une colorisation à plus basse température, le mode Recherche constitue un mode tactique avant, pendant et après l’incendie.
  • La colorisation s’échelonne de 80 °C / 175 °F à 200 °C / 390 °F.

6.5.3  Mode Détection

Graphic

Figure 6.3  Mode Détection.

Comprenant des détecteurs de points chauds et froids, le mode Détection met en évidence les zones les plus chaudes à l’aide d’un gradient rouge.

6.5.4  Mode Haute température

Graphic

Figure 6.4  Mode Haute température.

Similaire au mode Basique, le mode Haute température propose toutefois une température de départ plus élevée.
  • La colorisation s’échelonne de 250 °C / 480 °F à 650 °C / 1 200 °F.

6.5.5  Mode Blanc = chaud

Graphic

Figure 6.5  Mode Blanc = chaud.

Dépourvu de colorisation, le mode Blanc = chaud permet de préserver les détails de l’image en noir et blanc.

6.6  Prendre une photo

Graphic

6.7  Enregistrement d'une vidéo

Graphic

6.8  À l’aide du câble USB, raccordez la caméra à un ordinateur.

6.9  Visualiser les images/vidéos enregistrées

Pour visualiser les images ou les vidéos enregistrées, procédez comme suit :