10  Utilisation des images archivées

10.1  Général

Lorsque vous sauvegardez une image ou un clip vidéo, la caméra stocke le fichier d'image/vidéo dans les images archivées sur la carte mémoire. Vous pouvez ouvrir une image dans les images archivées et, par exemple, sélectionner un autre mode d'image, appliquer des alarmes de couleurs et ajouter des outils de mesure. Vous pouvez également ouvrir et lire des clips vidéo sauvegardés.
Dans la caméra, le dossier des images archivées se nomme Gallery. La Gallery peut comprendre un ou plusieurs dossiers. Les nouvelles images et vidéos seront sauvegardées dans le dossier actif et en haut de la Gallery. Vous pouvez créer des nouveaux dossiers, renommer un dossier, changer de dossier actif, déplacer des fichiers entre les dossiers et supprimer des dossiers.

10.1.1  Gérer les dossiers avec le bouton programmable

Le bouton programmable icon permet d'ouvrir un menu, à partir duquel vous pouvez créer de nouveaux dossiers et changer de dossier actif.

10.2  Ouvrir des fichiers image et vidéo

10.3  Créer un nouveau dossier

10.4  Renommer le dossier

Vous pouvez renommer les dossiers archivés. Le dossier actif ne peut pas être renommé.

Pour renommer un dossier, procédez comme suit :

10.5  Changer de dossier actif

Les nouvelles images et vidéos sont sauvegardées dans le dossier actif.

Pour modifier le dossier actif, procédez comme suit :

10.6  Déplacer des fichiers entre les dossiers

10.7  Chargement de fichiers et de dossiers

Vous pouvez charger manuellement des images, des vidéos et des dossiers sur votre compte FLIR Ignite lorsque la caméra est connectée à Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous à 9.6 Téléchargement manuel .

10.8  Supprimer un dossier

Vous pouvez supprimer un dossier archivé. Le dossier actif ne peut pas être supprimé.

10.9  Supprimer un fichier image ou vidéo

Vous pouvez supprimer un fichier image des images archivées.

10.10  Supprimer plusieurs images

Vous pouvez supprimer plusieurs fichiers image et vidéo des images archivées.

10.11  Supprimer tous les fichiers

Vous pouvez supprimer tous les fichiers image et vidéo de la carte mémoire.