12  Travailler avec les modes d'image

12.1  Général

La caméra peut enregistrer simultanément des images thermiques et visuelles. En choisissant le mode d'image, vous sélectionnez le type d'image qui s'affiche à l'écran.
La caméra prend en charge les modes d'image suivants :
  • Thermique : une image infrarouge s'affiche.
  • MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging) : la caméra affiche une image infrarouge sur laquelle les contours des objets sont améliorés par des détails de l'image visuelle.
  • Picture in picture : une image infrarouge s'affiche sur la photo visuelle.
  • Caméra numérique : l'image visuelle prise par la caméra numérique s'affiche.
  • Macro : ce mode permet la mise au point sur des objets très proches de l'objectif de la caméra. Une image infrarouge s'affiche.

12.2  Exemples d'image

Le tableau suivant explique les différents types de modes d'image.
Graphic
Thermique
Graphic
Thermique MSX
Graphic
PiP (Picture in Picture)
Graphic
Caméra numérique
Graphic
Macro
 

12.3  Sélectionner le mode d'image

Procédez comme suit :