19  筛选报警

筛选报警可用于检测相似/固定设置中一系列检查对象中的温度异常状况。

19.1  概述

筛选报警的基本功能是首先建立参考温度样本的基础。筛选对象时,热像仪会将测量的温度与参考样本的平均温度进行比较。如果热像仪探测到高于指定阈值的温度,则会触发报警。
Graphic
热像仪在测量方框中检测并测量最热点的温度。
如果测量的温度高于报警限制,则会触发报警。热像仪还会将红色应用于温度高于报警限制的所有图像部分。
报警限制是采样的平均温度和指定的允许偏差之和。

19.2  工作流

19.2.1  激活并配置筛选报警

19.2.2  记录参考样本

在筛选可以开始之前,必须记录参考样本。这些样本用于计算参考温度平均值。
可通过筛选 10 个检查对象来记录参考样本。确保这些对象具有正常温度。

19.2.3  执行筛选