5  简介

Graphic
FLIR AX 系列热像仪/传感器为需要通过内置“智能”(如分析、报警功能和利用标准协议进行自主通信)来解决问题的所有用户提供了一种实惠而又准确的温度测量解决方案。FLIR AX 系列热像仪/传感器还具备利用标准以太网硬件和软件协议构建分布式单热像仪或多热像仪解决方案时所需的各种必要特性和功能。
FLIR AX 系列热像仪/传感器还内置有用于连接工业控制设备(例如可编程逻辑控制器 (PLC))的支持功能,并可通过以太网/IP 和 Modbus TCP 现场总线协议来共享分析和报警结果以及实现简单控制。
主要特性:
  • 支持 EthernetIP 现场总线协议(分析、报警和简单的热像仪控制)。
  • 支持 Modbus TCP 现场总线协议(分析、报警和简单的热像仪控制)。
  • 内置分析功能。
  • 报警功能,取决于分析结果等功能。
  • 起控制和设置作用的内置 Web 服务器。
  • MJPEG/MPEG4/H.264 图像传输。
  • PoE(以太网供电)。
  • 通用输入/输出。
  • 100 Mbps 以太网(100 米电缆)。
  • 出现报警时:通过文件发送 (FTP) 或电子邮件 (SMTP) 的形式发送分析结果或图像。
典型应用:
  • 用于电气和机械状况监测,以便通过温度或温度趋势指示潜在的故障风险。
  • 用于简单的过程控制。