10  验证热像仪运行情况

安装热像仪之前,请通过台架测试来验证热像仪运行情况,并根据当地网络配置热像仪。热像仪由 Web 浏览器进行配置。

10.1  连接热像仪电源

采用下面所列的任一方法为热像仪连接电源:
  • 使用 A 型 M12 连接器和 P/N T128391ACC 电缆将热像仪连接到 10.8–30 V DC 电源。
  • 使用 X 型 M12 连接器和 P/N T128390ACC 电缆将热像仪连接到 PoE 供电器。
    由于热像仪外形小巧,因此 FLIR AX 的 M12 连接器不符合标准惯例。对于兼容电缆,应使用 FLIR 的官方 M12 电缆。
有关针脚配置,请参阅 21 插针配置 章节。

10.2  将热像仪连接到网络

热像仪在现有网络中进行配置,DHCP 服务器会为其分配一个 IP 地址。MAC 地址位于热像仪侧面标签上。如下图所示。
Graphic
使用 FLIR IP Config 软件寻找网络中的热像仪系统。FLIR IP Config 可从以下链接下载:
要获取最新的 FLIR IP Config 用户手册,请转到 https://support.flir.com/resources/wkqz/