3 Uwagi dla użytkownika
3.1 Dokumentacja online
Nasze instrukcje są nieustannie aktualizowane i publikowane w Internecie.
3.2 Zarejestruj kamerę
Zarejestruj kamerę, aby uzyskać dłuższy okres gwarancji i inne korzyści.
Aby uzyskać dostęp do formularza rejestracji, zaloguj się do konta FLIR lub załóż nowe.
Potrzebny będzie również numer seryjny kamery. Numer seryjny jest wyświetlany przez kreatora rejestracji w kamerze.
Aby uruchomić kreatora rejestracji, włącz kamerę i wybierz kolejno Ustawienia > Ustawienia urządzenia > Informacje o kamerze > Zarejestruj kamerę.
Aby zakończyć rejestrację, wprowadź kod weryfikacyjny w kamerze. Kod jest dostępny na koncie FLIR w sekcji My Products.
3.3 Dokładność
Dla uzyskania bardzo dokładnych wyników, przed przystąpieniem do pomiaru temperatury zaleca się odczekać 5 minut od włączenia
kamery.
3.4 Kalibracja
Zaleca się oddawanie kamery do kalibracji raz w roku. Informacje na temat miejsca wysyłki kamery do kalibracji można uzyskać
w lokalnym biurze sprzedaży.
3.6 Istotne uwagi dotyczące tego podręcznika
FLIR Systems wydaje podręczniki ogólne dotyczące różnych kamer z danej linii modeli.
Oznacza to, że w ten podręcznik może zawierać opisy i objaśnienia, które nie dotyczą danego modelu kamery.
3.7 Informacja o obowiązujących wersjach
Obowiązująca wersja tej publikacji została sporządzona w języku angielskim. W przypadku rozbieżności na skutek błędów w tłumaczeniu
priorytet zachowuje wersja angielska. Wszelkie najnowsze zmiany są najpierw publikowane w języku angielskim.
3.8 Utylizacja odpadów elektronicznych
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) zawiera materiały, składniki i substancje, które mogą być niebezpieczne i stwarzać
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym (ZSEE).
Sprzęt oznaczony poniżej przekreślonym pojemnikiem na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny. Symbol przekreślonego
pojemnika na śmieci oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami niesegregowanymi
z gospodarstw domowych, lecz należy je gromadzić oddzielnie.
W tym celu wszystkie władze lokalne wprowadziły programy, w ramach których zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może
być przekazywany do utylizacji w punkcie recyklingu i innych punktach zbiórki lub będzie odbierany bezpośrednio z gospodarstw
domowych. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w administracji technicznej właściwych władz lokalnych.