8  카메라 개요

8.1  우측면도

Graphic

8.2  좌측면도

Graphic

8.3  밑면도

Graphic

8.4  배면도

Graphic

8.5  넥 스트랩 연결 지점

Graphic

8.6  배터리 상태 LED 표시등

Graphic

신호 유형

설명

녹색 LED가 초당 2회씩 깜박입니다.
배터리가 충전되고 있습니다.
녹색 LED가 계속 켜져 있습니다.
배터리가 완전히 충전되었습니다.

8.7  전원 LED 표시등

Graphic

신호 유형

설명

LED가 꺼져 있습니다.
카메라가 꺼져 있습니다.
LED가 파란색입니다.
카메라가 켜져 있습니다.

8.8  레이저 포인터

이 그림은 레이저 포인터와 적외선 렌즈 중심 간의 위치 차이를 보여줍니다.
Graphic

8.8.1  레이저 경고 라벨

이 카메라에는 다음 정보를 포함한 레이저 경고 라벨이 부착되어 있습니다.
Graphic

8.8.2  레이저 규칙 및 규제

파장: 635nm. 최대 출력: 1 mW.
본 제품은 2007년 6월 24일 제정된 레이저 고시 제50호에 의거하여 변경 사항을 제외한 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수합니다.

8.9  화면 구성

8.9.1  일반

Graphic

8.9.2  메뉴 시스템

메뉴 시스템을 표시하려면 조이스틱을 누르거나 메뉴 시스템 버튼 Graphic 을 누릅니다.
Graphic

8.9.3  상태 아이콘 및 표시등

icon
배터리 충전 표시등
  • 배터리 상태가 20~100%이면 표시등이 흰색입니다.
  • 배터리가 충전 중이면 표시등이 녹색입니다.
  • 배터리 상태가 20% 미만이면 표시등이 빨간색입니다.
icon
남아 있는 스토리지 용량은 100MB 미만입니다.
icon
Bluetooth 헤드셋이 연결되어 있습니다.
icon
외부 적외선 창 보정 기능이 활성화되어 있습니다.
icon
레이저가 켜져 있습니다.

8.9.4  아래로 살짝 밀기 메뉴

아래로 살짝 밀기 메뉴를 열려면 손가락을 화면 상단에 놓고 아래로 살짝 밉니다.
Graphic

8.9.5  이미지 오버레이 정보

이미지 정보는 날짜, 방사율 및 대기 온도와 같은 항목으로 구성됩니다. 모든 이미지 정보는 이미지 파일에 저장되며 이미지 아카이브에서 볼 수 있습니다. 선택한 항목을 이미지 오버레이 정보로 표시하도록 선택할 수도 있습니다. 라이브 이미지에 표시된 모든 이미지 오버레이 정보도 저장된 이미지에 표시됩니다. 자세한 내용은 24.4 장치 설정 섹션과 12.8 모든 오버레이 숨기기 섹션을 참조하십시오.
Graphic

8.10  메뉴 시스템 탐색

    메뉴 시스템은 두 가지 방법으로 탐색할 수 있습니다.
  • 손가락이나 정전압식 터치 스타일러스 펜을 사용합니다.
  • 조이스틱과 뒤로 버튼을 사용합니다.
Graphic
Graphic

8.10.1  조이스틱을 이용한 탐색

다음과 같이 조이스틱과 뒤로 버튼을 사용하여 메뉴 시스템을 탐색합니다.
  • 메뉴 시스템을 표시하려면 조이스틱을 누릅니다.
  • 메뉴, 하위 메뉴 및 대화 상자에서 탐색을 하고 대화 상자에서 값을 변경하려면 조이스틱을 위/아래 또는 왼쪽/오른쪽으로 움직입니다.
  • 메뉴와 대화 상자에서 변경 사항과 설정을 확인하려면 조이스틱을 누릅니다.
  • 대화 상자를 나와서 메뉴 시스템에서 뒤로 가려면 뒤로 버튼 icon 을 누릅니다.