13  Utilisation des outils de mesure

13.1  Général

Un ou plusieurs outils de mesure (ex. : un point de mesure ou une boîte) permettent de mesurer une température.
Graphic

13.2  Ajout/Suppression des outils de mesure

Procédez comme suit :

13.3  Modifier les préréglages utilisateur

Un préréglage utilisateur est un outil de mesure ou un groupe d'outils de mesure avec des caractéristiques prédéfinies.

Procédez comme suit :

13.4  Déplacer et redimensionner un outil de mesure

13.4.1  Général

Vous pouvez déplacer ou redimensionner un outil de mesure.

13.4.2  Déplacer un point

Procédez comme suit :

13.4.3  Déplacer et redimensionner un outil de boîte, de cercle ou de ligne

Procédez comme suit :

13.5  Modifier les paramètres de mesure

13.5.1  Général

Pour des mesures précises, il est important de définir les paramètres de mesure.

13.5.2  Types de paramètres

La caméra peut utiliser les paramètres de mesure suivants :
  • Compensation pour fenêtre IR externe : température des fenêtres de protection, objectifs externes (par exemple objectif macro), etc., dont l'installation se situe entre la caméra et l'objet cible. Si aucun cache protecteur, aucune fenêtre de protection ou aucun objectif externe n'est utilisé, cette valeur n'est pas pertinente et devrait demeurer inactive.
  • Distance de l'objet : distance qui sépare la caméra et l'objet cible.
  • Température atmosphérique : température de l'air entre la caméra et l'objet cible.
  • Humidité relative : humidité relative de l'air entre la caméra et l'objet cible.
  • Température réfléchie : permet de compenser le rayonnement de l'environnement, réfléchi par l'objet vers la caméra. Cette propriété de l'objet est appelée « pouvoir de réflexion ».
  • Émissivité : quantité de rayonnement émise par un objet par rapport au rayonnement d'un objet de référence théorique ayant la même température (appelé « corps noir »). Le contraire de l'émissivité est le pouvoir de réflexion. L'émissivité détermine la quantité de rayonnement qui provient de l'objet (par opposition aux rayonnements réfléchis par l'objet).
L'Émissivité est le paramètre de mesure le plus important à définir correctement. Si l'Émissivité est réglée sur une valeur basse, la Température réfléchie devient également importante. Les options Distance de l'objet, Température atmosphérique et Humidité relative sont pertinentes pour les distances importantes. La Compensation pour fenêtre IR externe doit être activée si une fenêtre de protection ou un objectif externe est utilisé.

13.5.3  Valeurs recommandées

Si vous ne connaissez pas les valeurs, nous vous conseillons les suivantes :
Distance de l'objet
1,0 m
Température atmosphérique
20°C
Humidité relative
50 %
Température réfléchie
20°C
Émissivité
0,95

13.5.4  Procédure

Vous pouvez définir les paramètres de mesure de façon globale. Vous pouvez aussi modifier les paramètres Émissivité, Température réfléchie et Distance de l'objet localement pour un outil de mesure.
Les paramètres locaux sont normalement efficaces uniquement pour une configuration fixe, dans laquelle chaque outil de mesure est défini pour un objet d'intérêt spécifique. Pour les applications mobiles générales, les paramètres globaux sont la plupart du temps suffisants.

13.5.4.1  Définition des paramètres généraux

Procédez comme suit :

13.5.4.2  Modification des paramètres locaux

Vous pouvez modifier les paramètres locaux pour un outil de mesure.
Si un P apparaît à l'écran à côté de l'outil de mesure, cela signifie que les paramètres locaux ont été activés pour l'outil.

Procédez comme suit :

13.6  Afficher les valeurs dans le tableau de résultats

Pour les outils boîte, cercle et ligne, vous pouvez configurer la caméra de sorte à afficher les valeurs maximum, minimum et moyenne dans le tableau de résultats. Pour les outils de boîte et de cercle, vous pouvez également afficher les valeurs de zone.

Procédez comme suit :

13.7  Afficher un graphique

Pour l'outil ligne, vous pouvez configurer la caméra pour afficher un graphique.

Procédez comme suit :

13.8  Création et configuration d'un calcul de différence

Un calcul de différence fournit la différence entre les valeurs de deux résultats de mesure donnés.

Procédez comme suit :

13.9  Configuration d'une alarme de mesure

13.9.1  Général

Vous pouvez configurer la caméra afin qu'elle déclenche une alarme lorsque certaines conditions de mesure sont remplies.

13.9.2  Types d'alarme

Vous pouvez choisir l'un des types d'alarme suivants :
  • Supérieure : déclenche une alarme lorsqu'une température est supérieure à la température d'alarme prédéfinie.
  • Inférieure : déclenche une alarme lorsqu'une température est inférieure à la température d'alarme prédéfinie.

13.9.3  Signaux d'alarme

Lorsqu'une alarme est définie, le symbole icon s'affiche dans le tableau des résultats.
Lorsqu'une alarme est déclenchée, la valeur s'affiche en rouge (Au-dessus du seuil d'alarme) ou en bleu (Sous le seuil d'alarme) et le symbole icon (Au-dessus du seuil d'alarme) ou icon (Sous le seuil d'alarme) clignote dans le tableau des résultats.
Vous pouvez également définir une alarme sonore (un « bip » retentit lorsque l'alarme est déclenchée).

13.9.4  Procédure

La procédure de configuration d'une alarme diffère s'il s'agit d'un point, d'une boîte ou d'un cercle, d'une ligne, ou d'un calcul de la différence.

13.9.4.1  Configuration d'une alarme pour un point

Procédez comme suit :

13.9.4.2  Configurer une alarme pour une boîte ou un cercle

Procédez comme suit :

13.9.4.3  Configuration d'une alarme pour le calcul de la différence

Afin de configurer une alarme pour un calcul de différence, procédez comme suit :