6  Présentation de la caméra

6.1  Vue de l'arrière

Graphic

6.2  Vue de face

Graphic

6.3  Vue inférieure

Graphic

6.4  Télémètre laser et pointeur laser

Le télémètre laser se compose d’un émetteur laser et d’un récepteur laser. L’émetteur laser fonctionne également comme pointeur laser.

6.4.1  Transmetteur et récepteur laser

Graphic

6.4.2  Différence de position

Cette figure illustre la différence de position entre le transmetteur laser et le centre optique de l'objectif infrarouge. Le transmetteur laser et l'axe optique sont parallèles.
Graphic

6.4.3  Vignette de mise en garde (laser)

Une vignette de mise en garde laser contenant les informations suivantes est fixée à la caméra :
Graphic

6.4.4  Réglementations laser

Longueur d'onde : 650 nm. Puissance de sortie maximum : 1 mW.
Ce produit est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception des écarts décrits dans Laser Notice N°50, du 24 juin 2007.

6.5  Viseur et écran

Au moyen d'un capteur, la caméra enregistre lorsque vous regardez dans le viseur, puis éteint automatiquement l'écran. Ce comportement peut être modifié à l'aide d'un paramètre. Sélectionnez icon (Options) > Configuration du périphérique > Options d'affichage > Affichage actif. Pour plus d'informations, reportez-vous à 23.5 Paramètres de l'appareil .

6.6  Éléments de l'écran

6.6.1  Général

Graphic

6.6.2  Système de menus

Pour afficher le système de menus, appuyez sur le pavé de navigation ou sur le bouton du système de menus Graphic .
Graphic

6.6.3  Boutons programmables

Graphic

6.6.4  Icônes d'état et indicateurs

icon
Indicateur d'état de la batterie.
  • L'indicateur est vert lorsque la batterie est au-dessus de 75 %.
  • L'indicateur est jaune lorsque la batterie est entre 15-75 %.
  • L'indicateur est rouge lorsque la batterie est en dessous de 15 %.
icon
La capacité de stockage restante de la carte mémoire est inférieure à 100 Mo.
icon
Le GPS est activé.
Si l'icône est grise, la caméra ne trouve pas de signal GPS.
icon
La compensation fenêtre infrarouge externe est activée.
icon
icon
La caméra est couplée à un compte FLIR Ignite.
La caméra est couplée, mais n'a pas de contact avec FLIR Ignite (pas de connexion Internet).
icon
Un casque Bluetooth est branché.
icon
Le laser est activé.

6.6.5  Menu déroulant

Pour ouvrir le menu déroulant, balayez l'écran du haut vers le bas avec le doigt.
Graphic

6.6.6  Informations de recouvrement d'image

Les informations de l’image sont constituées d’éléments, tels que la date, l’émissivité et la température atmosphérique. Toutes les informations de l’image sont enregistrées dans le fichier image et peuvent être affichées dans les images archivées. Vous pouvez également choisir d’afficher les éléments sélectionnés sous forme d’informations de recouvrement d’image. Toutes les informations superposées à l’image en temps réel sont également affichées dans les images enregistrées. Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections 23.5 Paramètres de l'appareil et 11.8 Masquer toutes les informations de recouvrement .
Graphic

6.7  Navigation dans les menus

    Il existe deux façons de naviguer dans le système de menus :
  • En utilisant le doigt ou un stylet spécialement conçu pour les écrans tactiles capacitifs.
  • À l’aide du pavé de navigation et du bouton retour icon .
Graphic
Graphic

6.7.1  Navigation avec le pavé de navigation

Vous pouvez naviguer dans les menus à l'aide du pavé de navigation et du bouton retour :
  • Pour afficher les menus, appuyez au centre du pavé de navigation.
  • Pour parcourir les menus, sous-menus et boîtes de dialogue, ainsi que pour modifier les valeurs dans les boîtes de dialogue, appuyez sur le pavé de navigation vers le haut/bas ou vers la gauche/droite.
  • Pour confirmer les modifications et les options dans les menus et les boîtes de dialogue, appuyez au centre du pavé de navigation.
  • Pour quitter les boîtes de dialogue et revenir au système de menus, appuyez sur le bouton retour icon .