6  カメラの概観

6.1  背面からの外観

Graphic

6.2  前面からの外観

Graphic

6.3  下側からの外観

Graphic

6.4  レーザー距離計とレーザー ポインタ

レーザー距離計は、レーザー送信機とレーザー受信機で構成されています。レーザー送信機はレーザー ポインターとしても機能します。

6.4.1  レーザー送信機と受信機

Graphic

6.4.2  位置の違い

この図は、レーザーと赤外線レンズの光学中心の間にある位置の違いを示しています。レーザーと光学軸は平行です。
Graphic

6.4.3  レーザー警告ラベル

このレーザー警告ラベルと下記の情報はカメラに添付されています。
Graphic

6.4.4  レーザー規則および規定

波長: 650 nm、最大出力: 1 mW
当製品は 2007 年 6 月 24 日付のレーザー法 No. 50 に応じた変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 を遵守しています。

6.5  ビューファインダとディスプレイ

センサーによって、ビューファインダを覗いたときにカメラが登録され、ディスプレイが自動的にオフになります。この動作は、設定で変更できます。icon [(設定アイコン)] > [デバイス設定] > [表示設定] > [アクティブ ディスプレイ] を選択します。詳細については、セクション 23.5 デバイス設定 を参照してください。

6.6  画面要素

6.6.1  一般

Graphic

6.6.2  メニュー システム

メニュー システムを表示するには、ナビゲーション パッドを押すか、メニュー システム ボタン Graphic をタップします。
Graphic

6.6.3  ソフト ボタン

Graphic

6.6.4  ステータス アイコンおよびインジケーター

icon
バッテリー ステータス インジケータ。
  • バッテリー ステータスが 75% を超えている場合、インジケータは緑色になります。
  • バッテリー ステータスが 15 ~ 75% の場合、インジケータは黄色になります。
  • バッテリー ステータスが 15% 未満の場合、インジケータは赤色になります。
icon
メモリー カードの残りのストレージ容量は 100 MB 未満です。
icon
GPS が有効になっています。
アイコンがグレーの場合、カメラは GPS 信号を検出できません。
icon
外部 IR 窓補正が有効。
icon
icon
カメラは、FLIR Ignite アカウントとペアリングされています。
カメラはペアリングされていますが、FLIR Ignite と接続されていません (インターネット接続がありません)。
icon
Bluetoothヘッドセットを接続中。
icon
レーザーがオンになっています。

6.6.5  スワイプダウン メニュー

スワイプダウン メニューを開くには、指を画面上部に置いて下にスワイプします。
Graphic

6.6.6  画像オーバーレイ情報

画像情報には、日付、放射率、大気温度などの項目が含まれています。すべての画像情報が画像ファイルに保存され、画像アーカイブで表示できます。選択した項目を画像オーバーレイ情報として表示するよう選択することもできます。ライブ画像に表示されるすべての画像オーバーレイ情報は、保存されている画像にも表示されます。詳細については、セクション 23.5 デバイス設定 および 11.8 すべてのオーバーレイを非表示にする を参照してください。
Graphic

6.7  メニュー システムのナビゲート

    メニュー システムは次の 2 通りの方法で移動できます。
  • 指または専用に設計されたタッチペンを使用する方法。
  • ナビゲーション パッドと戻るボタン icon を使用する方法。
Graphic
Graphic

6.7.1  ナビゲーション パッドを使用して移動する

ナビゲーション パッドと戻るボタンを使って、メニュー システムを移動します。
  • メニュー システムを表示するには、ナビゲーション パッドの中央を押します。
  • メニュー、サブメニュー、ダイアログボックス内で移動、およびダイアログボックスの数値を変更するには、ナビゲーション パッドを上下または左右に押します。
  • メニューおよびダイアログボックスの変更や設定を確定するには、ナビゲーション パッドの中央を押します。
  • ダイアログボックスを閉じてメニュー システムに戻るには、戻るボタン icon を押します。