12  画像を保存および処理する

12.1  画像ファイルについて

12.1.1   一般

画像を保存すると、カメラはすべての温度情報と視覚情報が含まれる画像ファイルを保存します。つまり、後で画像ファイルを開き、別の画像モードの選択、色アラームの適用、測定ツールの追加などを行うことができます。
画像の *.jpg ファイルは完全解析用であり、損失なく保存されるため、 FLIR Systems の画像解析およびレポート ソフトウェアで完全な後処理を行うことが可能です。 FLIR Systems 以外のソフトウェア (Microsoft Explorer など) で簡単に表示できる通常の *.jpg コンポーネント (損失あり) も用意されています。

12.1.2  ファイルの命名規則

画像ファイルのデフォルトの命名規則は FLIRxxxx.jpg となります。ここで、xxxx は一意のカウンタです。
ファイル名の先頭に日付を追加して画像を保存することもできます。しかし、これらのファイルはサードパーティ製のアプリケーションで自動検出されない場合があります。詳細は、セクション 25.1.4 [保存オプションとストレージ] の [ファイル命名形式] の設定を参照してください。

12.1.3  ストレージ容量

画像を保存すると、カメラはメモリー カードに画像ファイルを保存します。
通常、画像ファイルのサイズ (注釈なし) は、1000 KB 未満です。このため、8 GB メモリー カードでは約 8000 枚の画像を保存できます。

12.1.4  UltraMax について

UltraMax は、画像の解像度を向上し、ノイズを低減する画像処理機能で、小さいオブジェクトを見やすく、測定しやすくします。UltraMax 画像は、通常の画像に比べて幅、高さともに 2 倍になります。
UltraMax 画像をカメラで記録すると、同じファイル内に通常の画像が複数保存されます。全画像を記録するのに 1 秒もかかりません。UltraMax を十分に活用するには、カメラをわずかに動かして、各画像を少しずつ変える必要があります。カメラを手でしっかりと持つと (三脚を使用しない)、記録中に少しだけ画像を変化させることができます。高品質の UltraMax 画像を実現するには、正確にフォーカスを調整し、シーンのコントラストを高く維持し、対象物を動かさないことなどが条件になります。
FLIR Tools/Tools+と FLIR ResearchIR MAX は UltraMax 画像を処理できます。その他の FLIR ソフトウェアでは、画像を通常の画像として処理します。
UltraMax用にカメラを設定するには、icon (設定) > [保存オプションとストレージ] > [画像解像度] = UltraMax を選択します。

12.2  画像の保存

12.2.1   一般

メモリ カードに画像を保存できます。

12.2.2   手順

次の手順に従います。

12.3  画像をプレビューする

12.3.1   一般

画像を保存する前にプレビューすることができます。これにより、保存する前に、画像に必要な情報が含まれているか確認することができます。画像を調整および編集することもできます。

12.3.2   手順

次の手順に従います。

12.4  保存した画像の表示

12.4.1   一般

画像を保存すると、画像ファイルがメモリー カードに保存されます。画像を再び表示するには、画像アーカイブ ([Gallery]) から目的の画像を開きます。

12.4.2   手順

次の手順に従います。

12.5  保存した画像を編集する

12.5.1   一般

保存した画像を編集することができます。プレビュー モードで画像を編集することもできます。

12.5.2   手順

次の手順に従います。

12.6  画像情報の表示

12.6.1   一般

画像情報には、日付、放射率、大気温度などの項目が含まれています。画像を保存すると、画像情報が画像ファイルに保存され、画像アーカイブ (Gallery) で確認できるようにできます。

12.6.2   手順

次の手順に従います。

12.7  画像を拡大する

12.7.1   一般

カメラのデジタル ズーム機能を使用して、画像を拡大できます。この機能はライブ画像と編集モードの保存画像の両方で使用できます。
デジタル ズーム倍率は画面の上部に表示されます。
Graphic

12.7.2   手順

次の手順に従います。

12.8  画像の削除

メモリー カードから画像ファイルを削除できます。詳細は、セクション 13.8 画像またはビデオ ファイルを削除する 13.9 複数のファイルを削除する 、および 13.10 すべてのファイルを削除する を参照してください。

12.9  画像カウンタをリセットする

12.9.1   一般

画像ファイル名の番号をリセットすることができます。

12.9.2   手順

次の手順に従います。